Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial S3D
Изображение NSYS3DEX4320 Schneider Electric

NSYS3DEX4320

Green premium brand logo
Изображение NSYS3DEX4320 Schneider Electric
NSYS3DEX4320
Green premium brand logo

Шкаф S3D 400х300х200 EEх RAL 7035

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 175,71 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Наименование продукта
    Spacial S3DEX
    Application
    Приложение, сертифицированное по ATEX
    Category
    Компактный шкаф
    номинальная высота шкафа
    400 мм
    номинальная ширина шкафа
    300 мм
    номинальная глубина шкафа
    200 мм
    тип двери
    Дверь
    Описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    тип принадлежностей
    Настенный монтаж
    Назначение продукта
    Для потенциально взрывоопасной атмосферы
    состав устройства
    1 дверь
    1 замок
    корпус с гайкой
    Дополнительные характеристики
    body type
    Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
    Цельный корпус
    количество дверей
    Лицевая панель: 1 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    Замок с двойной запорной планкой
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    материал
    Сталь
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Стандарты
    EN 60079-0:2012
    EN 60079-7:2007
    EN 60079-31:2009
    маркировка
    II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db В соответствии с директивой 94/9/EC по взрывоопасным средам
    Вес
    5,76 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529 (корпуса с одной дверью)
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format -S3D ATEX H400xW300xD200 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYS3DEX4320: Spacial S3DEX (ATEX certified) H400xW300xD200 .IP66 IK10 RAL7035. (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration of conformity component for S3DEX (ATEX) enclosures (Версия 3.0)
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Solutions to protect electrical equipment from a potentially explosive atmosphere (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 22.12.15
    Размер 391.5 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.