Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial S3X
Изображение NSYS3X12830H Schneider Electric

NSYS3X12830H

Green premium brand logo
Изображение NSYS3X12830H Schneider Electric
NSYS3X12830H
Green premium brand logo

Шкаф из нержавеющей стали 316L 1200Х800Х300

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    45 996,72 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Наименование продукта
    Spacial S3X
    enclosure type
    Универсальный
    category
    Компактный шкаф
    nominal height
    1200 мм
    nominal width
    800 мм
    nominal depth
    300 мм
    product installation
    Настенный монтаж
    состав устройства
    1 корпус
    1 рама усиления просверленная: дверь
    1 дверь
    2 замок: дверь
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Цельный корпус, крестообразная конструкция
    Передняя рельсовая направляющая в форме желоба
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    Лицевая панель: 1 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    Описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    материал
    Замок: сплав zamak
    Петля: нержавеющая сталь
    Корпус и дверца: нержавеющая сталь 316L
    обработка поверхности
    Корпус и дверца: щетки Scotch-Brite®
    Замок: хромированный
    Толщина
    1,5 мм
    Вес
    44 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    МЭК 62208
    Сертификаты
    UL 508 тип A
    CAN/CSA 22
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Характеристики окружающей среды
    Коррозионный
    Определенные правила санитарии
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3X Enclosures (Версия 2)
    Дата 14.11.18
    Размер 2.8 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DXF Drawings for Encl. S3X 316L 1200x800x300 (Версия 2.0)
    Дата 07.02.11
    Размер 205 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate-UL508A and CSA C22.2 NO.14 Spacial S3X and S3XEX Enclosures (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure Specification - Spacial S3X 316L (Версия 1.0)
    Дата 31.03.10
    Размер 89 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 22.12.15
    Размер 391.5 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 13.12.17
    Размер 753.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.