Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Spacial S3X
Изображение NSYS3X6420 Schneider Electric

NSYS3X6420

Green premium brand logo
Изображение NSYS3X6420 Schneider Electric
NSYS3X6420
Green premium brand logo

Шкаф из нержавеющей стали 304L 600Х400Х200

Показать дополнительные характеристики
  • 8 621,54 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Наименование продукта
    Spacial S3X
    enclosure type
    Для установки электрооборудования
    category
    Компактный шкаф
    nominal height
    600 мм
    nominal width
    400 мм
    nominal depth
    200 мм
    product installation
    Настенный монтаж
    состав устройства
    1 корпус
    1 дверь
    2 замок: дверь
    2 перфорированная вертикальная просверленная: дверь
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Цельный корпус, крестообразная конструкция
    Передняя рельсовая направляющая в форме желоба
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    Лицевая панель: 1 дверь (-и)
    Открытие двери
    Угол открытия 180 гр. (120 °)
    Тип замка
    2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    Описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    Тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    материал
    Корпус и дверца: нержавеющая сталь 304L
    Замок: сплав zamak
    Петля: нержавеющая сталь
    обработка поверхности
    Корпус и дверца: щетки Scotch-Brite®
    Замок: хромированный
    Толщина
    1,5 мм
    Вес
    9,446 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    МЭК 62208
    Сертификаты
    UL 508 тип A
    CAN/CSA 22
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Характеристики окружающей среды
    Определенные правила санитарии
    Коррозионный
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки13
    • русский6
    • английский10
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.8 MB
    Дата 14.11.18
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format zip
    Размер 180.9 MB
    Дата 23.01.20
    prp.document.label.format zip
    Размер 216.8 KB
    Дата 07.02.11
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 670.2 KB
    Дата 07.02.12
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYS3X6420 : NSYS3X6420_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYS3X6420_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    NSYS3X6420_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYS3X6420 : NSYS3X6420_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYS3X6420_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    NSYS3X6420_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYS3X6420 : NSYS3X6420_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYS3X6420_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    NSYS3X6420_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 339 KB
    Дата 20.04.16
    Технические требования для проведения тендера
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format doc
    Размер 88 KB
    Дата 01.04.10
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.