Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial S3X
Изображение NSYS3XEX8625 Schneider Electric

NSYS3XEX8625

Green premium brand logo
Изображение NSYS3XEX8625 Schneider Electric
NSYS3XEX8625
Green premium brand logo

Шкаф S3D Atex 304L 800x600x250

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    19 354,10 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Наименование продукта
    Spacial S3XEX
    enclosure type
    Приложение, сертифицированное по ATEX
    category
    Компактный шкаф
    nominal height
    800 мм
    nominal width
    600 мм
    nominal depth
    250 мм
    product installation
    Настенный монтаж
    Назначение продукта
    Для потенциально взрывоопасной атмосферы
    состав устройства
    1 корпус
    1 замок: дверь
    1 дверь
    2 перфорированная вертикальная просверленная: дверь
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Цельный корпус, крестообразная конструкция
    Передняя рельсовая направляющая в форме желоба
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    Лицевая панель: 1 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
    Описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    материал
    Корпус и дверца: нержавеющая сталь 304L
    Замок: сплав zamak
    Петля: нержавеющая сталь
    обработка поверхности
    Корпус и дверца: щетки Scotch-Brite®
    Замок: хромированный
    Вес
    22,474 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN 61241-0: 2005
    EN 60079-7: 2006
    EN 60079-0: 2004
    EN 61241-1: 2004
    Сертификаты
    LOM 09ATEX3068U
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529 (В соответствии с директивой 94/9/EC по взрывоопасным средам)
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual - Spacial S3XEX Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 27.06.10
    Размер 2.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DXF Drawings for Encl. S3XEX 800x600x250 (Версия 1.0)
    Дата 24.09.10
    Размер 185.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate-UL508A and CSA C22.2 NO.14 Spacial S3X and S3XEX Enclosures (Версия 1.0)
    Examination certificate supplement (Версия 1.0)
    Дата 11.04.13
    Размер 652.4 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Solutions to protect electrical equipment from a potentially explosive atmosphere (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 22.12.15
    Размер 391.5 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.