Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial SF
Изображение NSYSF181050P Schneider Electric

NSYSF181050P

Green premium brand logo
Изображение NSYSF181050P Schneider Electric
NSYSF181050P
Green premium brand logo

шкаф SF с монтажной платой 1800x1000x500

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    21 407,54 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Extended range
    Spacial SF
    Application
    Универсальный
    Тип продукта
    Сборный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1800 мм
    номинальная ширина шкафа
    1000 мм
    номинальная глубина шкафа
    500 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    состав устройства
    2 раздвижные рейки
    4 кронштейны для монтажной платы
    1 структура
    1 дверь
    1 система запирания с ручкой: дверь
    1 задняя панель
    1 крыша
    1 монтажная плата
    Дополнительные характеристики
    структурный тип
    Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
    Образованный из одной секции
    Перфорированная структура с шагом 25 мм
    Панель и дверь встроены в структуру
    тип двери
    Дверь передняя сторона
    количество дверей
    Передняя сторона: 1 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм передняя дверь
    Описание монтажной платы
    Сплошной
    тип платы кабельного ввода
    Без платы кабельного ввода
    удобство для доступа
    Задняя сторона
    Боковые стороны шкафа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь винтами петля
    Монтажная плата винтами кронштейны для монтажной платы
    Задняя панель винтами
    Крыша винтами
    Кронштейны для монтажной платы винтами
    Направляющие рейки винтами
    материал
    Кадр: сталь с гальваническим покрытием
    Вертикальные рейки: сталь с гальваническим покрытием
    Дверь: листовая сталь
    Панели: листовая сталь
    Петля: сплав zamak
    Ручка: полиамид 6 с 30 % стекловолокна
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Шкаф: серый (RAL 7035)
    Ручка: черный (RAL 9005)
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    МЭК 62208
    Степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial SF (Версия 2.0)
    Дата 12.06.19
    Размер 859.4 MB
    DXF Drawings for Enclosure SF 1800x1000x500 (Версия 1.0)
    Дата 23.02.11
    Размер 354 KB
    CAD file (on TraceParts) for NSYSF181050P: Spacial SF enclosure with mounting plate - assembled - 1800x1000x500 mm (Версия 2.0)
    CAD Drawing Package for Spacial SF Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 454 B
    Дата 28.05.13
    Размер 169.7 MB
    Suitable metal enclosures with mounting plate Spacial SF, 1800x1000x500, 1 door(s) (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SF (assembled supply) and main accessories (Версия 14)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure Specification - Spacial SF (Версия 1.0)
    Дата 31.03.10
    Размер 90.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 21.12.15
    Размер 349.6 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 13.12.17
    Размер 1.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 13.12.17
    Размер 5.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.