Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial SF
Изображение NSYSFD2010T Schneider Electric

NSYSFD2010T

Green premium brand logo
Изображение NSYSFD2010T Schneider Electric
NSYSFD2010T
Green premium brand logo

Прозрачная дверь SF/SM 2000x1000

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    7 826,28 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Тип продукта или компонента
    Дверь
    Application
    Универсальный
    Место монтажа
    Передний
    Совместимость серий продукта
    Spacial SF
    состав устройства
    1 дверь
    1 ручка с замком и вставкой два ригеля 5 мм
    1 система блокировки с запиранием в 4 точках
    4 петли
    4 ответные части под ригели
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Дверь: стекло Securit
    Дверь: листовая сталь
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    тип замка
    Два ригеля 5 мм
    количество замков
    1
    тип двери
    Наружный прозрачный
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    высота
    Номинальн.: 2000 мм
    ширина
    Номинальн.: 1000 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for NSYSFD2010T: Spacial SF transparent door - 2000x1000 mm (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SF (kit supply) and main accessories (Версия 13)
    Дата 10.07.16
    Размер 101 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 21.12.15
    Размер 349.6 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.