Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial SM:
Изображение NSYSM20840P Schneider Electric

NSYSM20840P

Green premium brand logo
Изображение NSYSM20840P Schneider Electric
NSYSM20840P
Green premium brand logo

Шкаф SM с монтажной платой 2000x800x400

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    16 534,36 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Наименование продукта
    Spacial SM
    Тип продукта или компонента
    Компактный шкаф
    Application
    Универсальный
    тип принадлежностей
    Напольный
    состав устройства
    1 корпус
    1 плата кабельного ввода
    1 система запирания с ручкой: дверь
    4 кронштейны для монтажной платы
    1 монтажная плата
    1 дверь
    съёмные части
    Дверь винтами петля
    Монтажная плата винтами кронштейны для монтажной платы
    Кронштейны для монтажной платы винтами
    номинальная высота шкафа
    2000 мм
    номинальная ширина шкафа
    800 мм
    номинальная глубина шкафа
    400 мм
    Дополнительные характеристики
    количество дверей
    Передняя сторона: 1 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип двери
    Дверь
    тип замка
    Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм
    тип корпуса
    Корпус выгнут и сварен из цельного листа.
    Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками
    Описание монтажной платы
    Сплошной
    тип платы кабельного ввода
    Стандарт
    Тип кабеля
    1 ввод
    материал
    Монтажная плата: сталь с гальваническим покрытием
    Корпус: листовая сталь
    Дверь: листовая сталь
    Петля: сплав zamak
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Шкаф: серый (RAL 7035)
    Ручка: черный (RAL 9005)
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    МЭК 62208
    Сертификаты
    UL
    DNV
    BV
    Степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Spacial SM Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 05.04.13
    Размер 44.3 MB
    Дата 05.04.13
    Размер 300 B
    Compact metal enclosures Spacial SM with mounting plate, 2000x800x400, 1 door(s) (Версия 1.0)
    DXF Drawings for Enclosure SM 2000x800x400 (Версия 1.1)
    Дата 09.10.12
    Размер 3.1 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SM Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 331 B
    Дата 28.05.13
    Размер 25.6 MB
    CAD file (on TraceParts) for NSYSM20840P: Spacial SM compact enclosure with mounting plate - 2000x800x400 mm (Версия 2.0)
    Configured Offer Spacial SM-NSYSM20840 & NSYSM20840P (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DEKRA-KEMA IEC 62208 Certificate of SPACIAL SM Enclosures (Версия 1.0)
    Certificate of compliance to UL508A for Spacial SM (Версия 1.0)
    Дата 14.04.10
    Размер 146.2 KB
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial SM (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial SM and SMHF and main accessories (Версия 1.0)
    Дата 02.08.13
    Размер 2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration of EU conformity for Spacial SM and Declaration of EU conformity for Spacial SM HF (Версия 2.1)
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosure Specification - Spacial SM (Версия 1.0)
    Дата 31.03.10
    Размер 90 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 21.12.15
    Размер 349.6 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 13.12.17
    Размер 1.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 13.12.17
    Размер 5.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.