Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial SMX
Изображение NSYSMX181240 Schneider Electric

NSYSMX181240

Green premium brand logo
Изображение NSYSMX181240 Schneider Electric
NSYSMX181240
Green premium brand logo

Шкаф SMX 304L нержавеющая сталь 1800Х1200Х400

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    80 710,48 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Наименование продукта
    Spacial SMX
    enclosure type
    Универсальный
    category
    Компактный шкаф
    nominal height
    1800 мм
    nominal width
    1200 мм
    nominal depth
    400 мм
    product installation
    Напольный
    состав устройства
    1 корпус
    2 дверь
    1 плата кабельного ввода
    1 система запирания с ручкой: дверь
    4 кронштейны для монтажной платы
    Дополнительные характеристики
    тип корпуса
    Цельный корпус, складной и привариваемый
    тип двери
    Дверь
    количество дверей
    Лицевая панель: 2 дверь (-и)
    открытие двери
    Реверсируемый (120 °)
    тип замка
    3-точечный замок, рукоятка с 5 мм двойной запорной планкой
    Описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Сплошной
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    съёмные части
    Дверь шарнирами
    Кронштейны для монтажной платы винтами
    Панель муфт кабельного ввода защелками
    материал
    Корпус и дверца: нержавеющая сталь 304L
    Ручка: сплав zamak
    Петля: нержавеющая сталь
    обработка поверхности
    Шкаф: щетки Scotch-Brite®
    Ручка: окрашенный
    Толщина
    1,5 мм
    Вес
    132 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    МЭК 62208
    Сертификаты
    CAN/CSA 22
    UL 508
    Степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Характеристики окружающей среды
    Коррозионный
    Определенные правила санитарии
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual - Spacial SMX Enclosures (Версия 0)
    Дата 03.11.10
    Размер 6.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DXF Drawings for Encl. SMX 304L 1800x1200x400 (Версия 1.0)
    Дата 24.09.10
    Размер 332.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for NSYSMX181240: SMX 304L stainless monobloc enclosure, H1800xW1200xD400mm, Scotch Brite® finish. (Версия 2.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial Steel Wall-mounting Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 01.01.17
    Размер 8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate of compliance to UL508A for Spacial SM (Версия 1.0)
    Дата 14.04.10
    Размер 146.2 KB
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial SMX (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration EU conformity Spacial SMX Enclosures (Версия 2.0)
    Дата 20.04.16
    Размер 339.8 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 21.12.15
    Размер 349.6 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Дата 13.12.17
    Размер 753.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.