Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial SM:
Изображение NSYSPF12200 Schneider Electric

NSYSPF12200

Green premium brand logo
Изображение NSYSPF12200 Schneider Electric
NSYSPF12200
Green premium brand logo

Передние и задние панели цоколя 1200x200

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 410,10 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Тип продукта или компонента
    Передняя и задняя панели цоколя
    Application
    Универсальный
    состав устройства
    фиксаторы
    4 крышка угла
    4 угол
    2 передняя панель
    2 задняя панель
    Совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SD
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    монтажная опора
    Боковая панель цоколя
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Фиксирующий элемент - в структуре расположение
    цвет
    Серый (RAL 7022)
    Тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    допустимая нагрузка
    1300 кг
    высота
    200 мм
    ширина
    Номинальн.: 1200 мм
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP30 (укомплектованный цоколь)
    степень защиты IK
    IK10
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Technical instruction sheet for plinth (Версия 0)
    Дата 01.01.10
    Размер 3.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial front plinth - H200xW1200 mm (Версия 1.0)
    Front plinth for Spacial SF-SM, 1200x200 (Версия 1.0)
    Дата 24.01.14
    Размер 15.7 MB
    Дата 24.01.14
    Размер 1.3 MB
    CAD file (on TraceParts) for NSYSPF12200: Spacial SF/SM front plinth - 200x1200 mm (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 21.12.15
    Размер 349.6 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 13.12.17
    Размер 1.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 13.12.17
    Размер 5.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.