Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial S3D
Изображение NSYSPS4100SD Schneider Electric

NSYSPS4100SD

Green premium brand logo
Изображение NSYSPS4100SD Schneider Electric
NSYSPS4100SD
Green premium brand logo

2 боковые панели цоколя 400x100

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    330,79 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Тип продукта или компонента
    Боковая панель цоколя
    Application
    Универсальный
    состав устройства
    фиксаторы
    4 крышка угла
    2 боковая панель
    Совместимость серий продукта
    Spacial SD
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    монтажная опора
    Перед цоколя
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Винтами
    цвет
    Серый (RAL 7022)
    Тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    высота
    100 мм
    ширина
    Номинальн.: 400 мм
    глубина
    400 мм
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP30 (укомплектованный цоколь)
    степень защиты IK
    IK10 (сопротивление внешним ударным нагрузкам)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Technical instruction sheet for plinth (Версия 0)
    Дата 01.01.10
    Размер 3.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for NSYSPS4100SD: 2 side panels for plinth. 400x100mm. Folded sheet steel. RAL 7022. IP 30. IK 10. (Версия 2.0)
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial CRN (Версия 2.0)
    Дата 12.09.19
    Размер 670.6 MB
    2 Plinth side panels 400x100 (Версия 1.0)
    Дата 07.01.14
    Размер 3.4 MB
    Дата 07.01.14
    Размер 753.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 21.12.15
    Размер 349.6 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.