Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Spacial SM:
Изображение NSYSPS5100 Schneider Electric

NSYSPS5100

Green premium brand logo
Изображение NSYSPS5100 Schneider Electric
  • 305,23 UAH
    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Тип продукта
    Боковая панель цоколя
    Application
    Prisma
    Для установки электрооборудования
    For enclosure nominal dimensions
    -
    состав устройства
    фиксаторы
    4 крышка угла
    2 боковая панель
    Совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SM
    Prisma PH
    монтажная опора
    Перед цоколя
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Винтами
    цвет
    Серый (RAL 7022)
    Тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    Высота
    100 мм
    Ширина
    Номинальн.: 500 мм
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP30 (укомплектованный цоколь)
    степень защиты IK
    IK10
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский7
    • английский9
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 07.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 07.05.18
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SF/SM side panels plinth - H100xD500 mm (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    pdf
    367.9 KB
    stp
    205.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 573 KB
    Дата 23.10.17
    Файлы в документе
    pdf
    367.9 KB
    stp
    205.1 KB
    2 PLINTH SIDE PANELS (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    736.8 KB
    zip
    492.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.2 MB
    Дата 12.09.13
    Файлы в документе
    stp
    736.8 KB
    zip
    492.3 KB
    2 PLINTH SIDE PANELS (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    zip
    528.8 KB
    pdf
    346.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.6 MB
    Дата 12.09.13
    Файлы в документе
    zip
    528.8 KB
    pdf
    346.3 KB
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYSPS5100 : 2 боковые панели цоколя 500x100
    Описание
    2 боковые панели цоколя 500x100
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    2 боковые панели цоколя 500x100
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYSPS5100 : 2 боковые панели цоколя 500x100
    Описание
    2 боковые панели цоколя 500x100
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    2 боковые панели цоколя 500x100
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYSPS5100 : 2 боковые панели цоколя 500x100
    Описание
    2 боковые панели цоколя 500x100
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    2 боковые панели цоколя 500x100
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 349.6 KB
    Дата 21.12.15
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.