Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Spacial SMX
Изображение NSYSPXS6100H Schneider Electric

NSYSPXS6100H

Green premium brand logo
Изображение NSYSPXS6100H Schneider Electric
NSYSPXS6100H
Green premium brand logo

боковые панели цоколя НЕРЖ 600Х100

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Снято с производства 30 Июнь 2014
Дата окончания обслуживания 30 Июнь 2014
  • Цена
    6 161,95 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Тип продукта или компонента
    Боковая панель цоколя
    Application
    Универсальный
    состав устройства
    фиксаторы
    2 боковая панель
    Совместимость серий продукта
    Spacial SMX
    Spacial SFX
    монтажная опора
    Передняя часть плинта
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Фиксирующий элемент - на углах цоколя расположение
    Тип покрытия
    Щетки Scotch-Brite®
    высота
    100 мм
    ширина
    Номинальн.: 600 мм
    Вес
    2,328 кг
    Толщина
    2 мм
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User manual - Spacial SFX, SMX, SDX, S3X Plinth (Версия 0)
    Дата 19.01.15
    Размер 1.2 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spacial Steel Wall-mounting Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 01.01.17
    Размер 8 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 21.12.15
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.