Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Thalassa TBS
Изображение NSYTBS241910 Schneider Electric

NSYTBS241910

Green premium brand logo
Изображение NSYTBS241910 Schneider Electric
NSYTBS241910
Green premium brand logo

Пластиковая коробка ABS 241x194x107

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    275,66 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Thalassa
    Наименование продукта
    Thalassa TBS
    Область применения
    Универсальный
    Category
    Промышленный блок
    Высота
    241 мм
    Ширина
    194 мм
    Глубина
    107 мм
    высота в свету
    225 мм
    ширина в свету
    175 мм
    внутренняя глубина
    100 мм
    монтаж шкафа
    Для монтажа на стену
    состав устройства
    1 корпус
    1 крышка
    4 винт крышки
    тип корпуса
    Цельный литой
    тип передней крышки
    Нижняя плоская крышка
    крепление крышки
    Пластмассовые винты
    тип замка
    Невыпадающий винт плоский наружный герметизированный участок
    съёмные части
    Крышка невыпадающими винтами
    Дополнительные характеристики
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Стандарты
    МЭК 62208
    Сертификаты
    TÜV
    SEMKO
    DEMKO
    класс электроизоляции
    Класс II
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
    Степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    Огнестойкость
    650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    Температура окружающей среды при хранении
    -15…40 °C
    Operating temperature
    -25…60 °C
    Вес
    0,7 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Mureva, Thalassa (Версия 2.0)
    Дата 13.03.17
    Размер 8.7 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thalassa TBS Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 25.4 MB
    CAD Drawing Package for Thalassa TBS Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 14.7 MB
    Дата 28.05.13
    Размер 316 B
    DXF Drawings for Box TB(S,P) 241x192x105 (Версия 1.0)
    Дата 29.09.10
    Размер 138.7 KB
    Universal boxes THALASSA - ABS IP66 IK07 - opaque lid 225 x 175 x 100 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYTBS241910: ABS box IP66 IK07 RAL7035 Int.H225W175D100 Ext.H241W191D128 Opaque cover H20 (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.