Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Thalassa TBS
Изображение NSYTBS292412 Schneider Electric

NSYTBS292412

Green premium brand logo
Изображение NSYTBS292412 Schneider Electric
NSYTBS292412
Green premium brand logo

Пластиковая промышленная коробка 275х225х120

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    367,14 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Thalassa
    Наименование продукта
    Thalassa TBS
    Область применения
    Универсальный
    Category
    Промышленный блок
    Высота
    291 мм
    Ширина
    241 мм
    Глубина
    128 мм
    высота в свету
    275 мм
    ширина в свету
    225 мм
    внутренняя глубина
    120 мм
    монтаж шкафа
    Для монтажа на стену
    состав устройства
    1 корпус
    1 крышка
    4 винт крышки
    тип корпуса
    Цельный литой
    тип передней крышки
    Нижняя плоская крышка
    крепление крышки
    Пластмассовые винты
    тип замка
    Невыпадающий винт плоский наружный герметизированный участок
    съёмные части
    Крышка невыпадающими винтами
    Дополнительные характеристики
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Стандарты
    МЭК 62208
    Сертификаты
    DEMKO
    TÜV
    SEMKO
    Класс изоляции
    Класс II
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
    Степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    Огнестойкость
    650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    Температура окружающей среды при хранении
    -15…40 °C
    Operating temperature
    -25…60 °C
    Вес
    1,08 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thalassa TBS Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 14.7 MB
    Дата 28.05.13
    Размер 316 B
    CAD Drawing Package for Thalassa TBS Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 28.05.13
    Размер 25.4 MB
    DXF Drawings for Box TB(S,P) 291x241x128 (Версия 1.0)
    Дата 29.09.10
    Размер 142.4 KB
    Universal boxes THALASSA - ABS IP66 IK07 - opaque lid 275 x 225 x 120 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.