Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Spacial SD
Изображение NSYTMP6780 Schneider Electric
Снято с производства

NSYTMP6780

Green premium brand logo
Изображение NSYTMP6780 Schneider Electric
Снято с производства
NSYTMP6780
Green premium brand logo

Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм

Показать дополнительные характеристики
нет заменя для NSYTMP6780. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
  • 1 653,65 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Spacial
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Тип продукта
    Монтажная плата
    Application
    Для установки электрооборудования
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Место монтажа
    На регулирующих рейках
    Описание монтажной платы
    Перфорированная плата Telequick
    Совместимость серий продукта
    Spacial SD
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь
    Тип покрытия
    Оцинкованный
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Винтами - тип винта M3 - слот расположение
    Винтами - тип винта M6 - слот расположение
    Фиксирующий элемент - крепежный кронштейн расположение
    Высота
    650 мм
    Ширина
    Номинальн.: 800 мм
    Реальный: 650 мм
    Толщина
    2 мм
    размеры выреза
    11 x 26 мм
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки5
    • русский3
    • английский2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYTMP6780 : Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм
    Описание
    Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYTMP6780 : Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм
    Описание
    Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYTMP6780 : Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм
    Описание
    Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Перфорированная плата для пульта 800х675х708мм
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /