Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   AB1
Изображение NSYTRABF550 Schneider Electric

NSYTRABF550

Green premium brand logo
Изображение NSYTRABF550 Schneider Electric
NSYTRABF550
Green premium brand logo

Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.

Показать дополнительные характеристики
  • 1 604,37 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Наименование продукта
    Linergy TR
    Серия
    Linergy
    Тип продукта
    Маркировочная полоса
    Краткое название устройства
    TRA
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для маркировки
    Совместимость продукта
    Блок клемм
    цвет фона
    Белый
    Маркировка
    41...50
    размер
    5 мм
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип маркировки
    Числовой
    цвет маркировки
    Черный
    Материал
    Полиамид 6/6
    Вес
    0,56 г
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский4
    • английский4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 3.0)
    Описание
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Размер 82.2 MB
    Дата 10.10.19
    Описание
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.1 MB
    Дата 27.02.16
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYTRABF550 : Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.
    Описание
    Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYTRABF550 : Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.
    Описание
    Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYTRABF550 : Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.
    Описание
    Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Лента маркировки для клеммн., гибк., 5мм, 10 симв. 41...50, напечат. гориз.
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 211 KB
    Дата 28.04.15
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /