Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   AB1
Изображение NSYTRACR43 Schneider Electric

NSYTRACR43

Green premium brand logo
Изображение NSYTRACR43 Schneider Electric
NSYTRACR43
Green premium brand logo

NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²

Показать дополнительные характеристики
  • 820,20 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Linergy
    Наименование продукта
    Linergy TR
    Тип продукта
    Закрывающая панель
    Краткое название устройства
    TRA
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Изолирующий аксессуар
    совместимость продукта
    TRR пружинный зажим блок клемм
    Толщина
    2,2 мм
    Дополнительные характеристики
    Сечение кабеля
    4 мм²
    number of connections
    3
    кол-во входов для измерения
    2
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 50 шт.
    Вес
    2,8 г
    Цвет
    Серый
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки9
    • русский4
    • английский6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Версия 1.0)
    Описание
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    Описание
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Версия Release 1.0)
    Описание
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    Описание
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 3.0)
    Описание
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Размер 82.2 MB
    Дата 10.10.19
    Описание
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.1 MB
    Дата 27.02.16
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYTRACR43 : NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²
    Описание
    NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYTRACR43 : NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²
    Описание
    NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    NSYTRACR43 : NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²
    Описание
    NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    NSYTR торцевая крышка для пружинного 1-уровнего клеммника 1x2 - 4мм²
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 211 KB
    Дата 28.04.15
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.