Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все AB1
Изображение NSYTRALVR162 Schneider Electric

NSYTRALVR162

Green premium brand logo
Изображение NSYTRALVR162 Schneider Electric
NSYTRALVR162
Green premium brand logo

NSYTR переходная перемычка для винтовой клеммы - 16мм²...пружинный 2.5/4мм²

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    4 256,87 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Linergy
    Наименование продукта
    TR
    Тип продукта или компонента
    Перех.перемычка винт в пруж.
    Краткое название устройства
    TRA
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость продукта
    TRV винтовой зажим - проходное соединение блок клемм
    Дополнительные характеристики
    Сечение кабеля
    16 мм²
    number of connections
    2
    кол-во входов для измерения
    2
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Вес
    4,8 г
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Среднеценовое предложение Easy (Версия 1.0)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Версия 2.2)
    Дата 27.02.16
    Размер 15.1 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 3.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for NSYTRALVR162: NSYTR reduction bridge for screw terminal block - 16mm² to spring 2.5/4mm² (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.