Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все AB1
Изображение NSYTRR22MBL Schneider Electric

NSYTRR22MBL

Green premium brand logo
Изображение NSYTRR22MBL Schneider Electric
NSYTRR22MBL
Green premium brand logo

Linergy миниклеммный проходник - 2.5мм² 24A 1-уровневый 1x1 пружинный - синий

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 505,81 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Linergy
    Наименование продукта
    Linergy TR
    Тип продукта или компонента
    Миниатюрная клеммная колодка
    Краткое название устройства
    TRR
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    тип клеммного блока
    Проходное соединение
    уровень клеммного блока
    1
    Исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    номинальн. сечение
    2,5 мм²
    Ширина
    32 мм
    Цвет
    Синий
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 50 шт.
    Дополнительные характеристики
    Ширина
    5,2 мм
    Высота
    30 мм
    соединения – клеммы
    1 пружинный зажим: со стороны источника питания
    1 пружинный зажим: верхние
    number of connections
    2
    тип соединения
    Верхний
    кол-во входов для измерения
    0
    сечение кабеля
    0,08…2,5 мм², гибкий без наконечника
    0,08…4 мм², жесткий кабель с кабельным наконечником
    0,2…2,5 мм², гибкий с кабельным наконечником
    0,08…4 мм², жесткий кабель без наконечника
    длина зачистки проводов
    8 мм
    тип инструмента
    Соединение: отвёртка с плоским жалом
    Разъединитель: отвёртка с плоским жалом
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    800 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1
    690 V в соответствии с ATEX Exe II Ex II 2 GD
    600 В cURus
    [In] номинальный ток
    20 А cURus
    24 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1
    22 А в соответствии с ATEX Exe II Ex II 2 GD
    материал
    Полиамид 6/6: изолированный корпус
    Медный сплав: разъем и винт
    Медный сплав: гребенчатая перемычка
    Chromium-nickel steel: spring
    потери в диэлектрике
    0,01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250
    0,01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4
    диэлектрическая постоянная
    3,7 при 1 MГц
    удельное сопротивление
    10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093
    10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30
    поверхностное сопротивление
    1000 ГОм в соответствии с IEC 60093
    1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30
    сопротивление току утечки
    500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30
    огнестойкость
    V0, толщина0,8 мм в соответствии с UL 94
    Вес
    4,1 г
    Совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    КАedra
    Pragma
    TeSys
    Совместимость продукта
    Шкафы Spacial
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    ATEX
    CURus
    CSA
    IEC-Ex
    EAC
    электрическая прочность изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60243-1
    рабочая температура окружающей среды
    -40…130 °C в соответствии с IEC 60216-1
    -40…130 °C в соответствии с VDE 0304-T21
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 3.0)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Версия 2.2)
    Дата 27.02.16
    Размер 15.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for NSYTRR22MBL: Linergy mini passthrough block - 2.5mm² 24A single-level 1x1 spring - blue (Версия 2.0)
    Spring terminal, Mini, Feed through blue, 2pts, 2,5mm² (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC_GOST_Certification_Linergy_TR (Версия 1.0)
    Дата 01.09.13
    Размер 741.5 KB
    CSA Certification Record (Версия 1.0)
    Дата 15.05.13
    Размер 73.2 KB
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Версия 1.0)
    Дата 05.05.13
    Размер 45.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Spring Terminal Blocks NSYTRR - PEP (Версия 1.0)
    Дата 28.04.15
    Размер 216.6 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.