Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYTRV42MBL Schneider Electric

Посмотреть все AB1

AB1 - NSYTRV42MBL

Linergy Клеммные колодки

Изображение NSYTRV42MBL Schneider Electric
Посмотреть все AB1
AB1 - NSYTRV42MBL
Linergy Клеммные колодки

Linergy миниклеммник винт-проход.блок - 4мм² 32A 1-уровн. 1x1 винт. - черный

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    2 917,12 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Linergy
    наименование изделия
    Linergy TR
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрная клеммная колодка
    краткое название устройства
    TRV
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    тип клеммного блока
    Проходное соединение
    уровень клеммного блока
    1
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    номинальн. сечение
    4 мм²
    длина
    30 мм
    цвет
    Синий
    количество в одном комплекте
    Комплект из 50 шт.
    Дополнительные характеристики
    ширина
    6.2 мм
    высота
    34 мм
    присоединения
    1x винтовой зажим : со стороны источника питания (M3)
    1x винтовой зажим : верхние (M3)
    кол-во зажимов
    2
    тип присоединения
    Боковые
    кол-во входов для измерения
    1
    сечение кабеля
    0.2...4 мм², гибкий с кабельным наконечником
    0.2...6 мм², жесткий кабель без наконечника
    0.2...6 мм², гибкий без наконечника
    0.2...4 мм², жесткий кабель с кабельным наконечником
    момент затяжки
    0.6...0.8 Н-м
    длина зачистки проводов
    8 мм
    тип инструмента
    Соединение : отвертка
    Разъединитель : отвертка
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    600 В CSA
    500 V в соответствии с ATEX Exe II Ex II 2 GD
    600 В cURus
    500 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1
    [In] номинальный ток
    32 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1
    30 А CSA
    30 А cURus
    30 А в соответствии с ATEX Exe II Ex II 2 GD
    материал
    Полиамид 6/6 (изолированный корпус)
    Copper alloy (connector and screw)
    Copper alloy (commoning link)
    Chromium-nickel steel (spring)
    потери в диэлектрике
    0.01 при 1 MГц в соответствии с IEC 60250
    0.01 при 1 MГц в соответствии с VDE 0303-T4
    диэлектрическая постоянная
    3.7 при 1 MГц
    удельное сопротивление
    10000 МОм·м в соответствии с IEC 60093
    10000 МОм·м в соответствии с VDE 0303-T30
    поверхностное сопротивление
    1000 GΩ в соответствии с IEC 60093
    1000 GΩ в соответствии с VDE 0303-T30
    сопротивление току утечки
    500 CTI (> 400 kB) в соответствии с IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) в соответствии с VDE 0303-T30
    огнестойкость
    V0, толщина0.8 мм в соответствии с UL 94
    совместимость серий продукта
    Prisma - G
    Prisma - P
    Pragma
    Prisma - PH
    Prisma - Pack
    Spacial
    КАedra
    TeSys
    совместимость изделий
    Шкафы Spacial
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    ATEX
    CSA
    cURus
    VDE
    IEC-Ex
    EAC
    электрическая прочность изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60243-1
    рабочая температура окружающей среды
    -40...130 °C в соответствии с IEC 60216-1
    -40...130 °C в соответствии с VDE 0304-T21
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Версия 2.2)
    Дата 18.01.18
    Размер 15.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for NSYTRV42MBL: Screw terminal blocks - Passthrough (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC_GOST_Certification_Linergy_TR (Версия 1.0)
    Дата 29.11.17
    Размер 741.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 211 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.