Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Advantys OTB
Изображение OTB1S0DM9LP Schneider Electric

OTB1S0DM9LP

Green premium brand logo
Изображение OTB1S0DM9LP Schneider Electric
OTB1S0DM9LP
Green premium brand logo

Otb модуль Modbus 12вх/8вых =24В

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Будет снято с производства 29 Ноябрь 2019
  • Цена
    7 625,46 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon OTB
    Тип продукта
    Модуль распределенного вв/выв.
    тип встроенных клемм
    Последов. канал без развязки 2 x RJ45 параллельно, ведущий/ведомый Modbus, RTU/ASCII, режим передачи: асинхронный в полосе модуляции, RS485, режим передачи: 2 экранированных витых пары в 1,2...38,4 Кбит/с полудуплекс
    количество дискретных входов
    12 в соответствии с EN/МЭК 61131 тип 1
    тип дискретных входов
    "приемник" или "источник"
    ток дискретного входа
    5 мА для I0...I1
    5 мА для I6...I7
    7 мА для I2...I5
    7 мА для I8...I11
    количество дискретных выходов
    2 полупроводниковый PNP для Q0...Q1 выходная логика: источник
    6 реле для Q2...Q7
    ток дискретного выхода
    2000 мА для реле
    300 мА для полупроводниковый
    Дополнительные характеристики
    Топология
    Устройства, соединенные шлейфом или звездой
    длина шины
    0…10 м длина отвода: 0…15 м
    кол-во устройств в сегменте
    0…32
    формат данных
    7 или 8 бит, 1 или 2 стоповых
    четность
    Нет
    Четный
    Нечетный
    напряжение дискретного входа
    24 V
    тип напряжения дискретного входа
    Пост. Тока
    тип дискретного входа
    NPN или PNP
    Пределы входного напряжения
    20,4...26,2 В
    постоянная времени электронного фильтра
    0,035 мс для I0...I1 в состоянии "1"
    0,035 мс для I6...I7 в состоянии "1"
    0,04 мс для I2...I5 в состоянии "1"
    0,04 мс для I8...I11 в состоянии "1"
    0,045 мс для I0...I1 в состоянии 0
    0,045 мс для I6...I7 в состоянии 0
    0,15 мс для I2...I5 в состоянии 0
    0,15 мс для I8...I11 в состоянии 0
    настраиваемое время фильтрации
    3 мс
    12 мс
    0 мс
    входной импеданс
    3.4 кОм для I2...I5
    3.4 кОм для I8...I11
    5.7 кОм для I0...I1
    5.7 кОм для I6...I7
    напряжение дискретного выхода
    24 В пост. ток полупроводниковый выход(ы)
    240 В пер. ток реле выход(ы)
    30 В пост. ток реле выход(ы)
    пределы выходного напряжения
    20,4...28,2 В полупроводниковый
    макс. выходной ток
    360 мА, полупроводниковый
    maximum current per output common
    8 А реле
    0,72 А полупроводниковый
    потребляемый ток
    30 мА в 5 V пост. ток (в состоянии "1") релейный выход
    40 мА в 24 V пост. ток (в состоянии "1") релейный выход
    5 мА в 5 V пост. ток (в состоянии 0) релейный выход
    защита от перенапряжения на выходе
    38...40 V
    maximum tungsten load
    <8 Вт для полупроводниковый
    время срабатывания
    300 µs в состоянии 0 для реле
    300 µs в состоянии "1" для реле
    5 µs в состоянии 0 для полупроводниковый
    5 µs в состоянии "1" для полупроводниковый
    minimum switchable load
    0,1 мА
    время дребезга контакта
    <= 1 мс для реле
    maximum leakage current
    0,1 мА в состоянии 0 для полупроводниковый
    напряжение отпускания
    1 В в состоянии "1"
    изоляция между каналом и внутренними логическими схемами
    1500 В действ. в течение 1 мин. для релейный выход
    500 В действ. в течение 1 мин. для входная цепь
    500 В действ. в течение 1 мин. для транзисторный выход
    изоляция между каналами
    Отсутствует
    сопротивление контакта
    30 мОм
    электрическая износостойкость
    500000 циклы AC-1 с 500 В·А загрузка для релейный выход
    500000 циклы AC-14 с 250 В·А загрузка для релейный выход
    500000 циклы AC-15 с 200 В·А загрузка для релейный выход
    500000 циклы DC-1 с 60 Вт загрузка для релейный выход
    500000 циклы DC-13 с 30 Вт загрузка для релейный выход
    Тип цепи питания
    Пост. ток
    [Uном] номинальное напряжение
    24 В
    пределы напряжения питания
    20,4…26,2 В
    входной ток
    700 мА в 26,2 В для цепь питания
    макс. пусковой ток
    1 А для транзисторный выход
    50 А для цепь питания
    потребляемая мощность в Вт
    19 Вт
    maximum number of I/O expansion module
    7
    возможности расширения вв.-выв.
    132 с клеммный блок дискретного вв.-выв. с винтовыми зажимами модули
    188 с клеммный блок дискретного вв.-выв. с пружинными зажимами модули
    244 с разъем HE10 для дискретных вх/вых. модули
    7 x 8 вх. или 7 x 2 вх. или 7 x (4 вх./2 вых.) с клеммный блок аналогового вв.-выв. с винтовыми зажимами модули
    сопротивление изоляции
    >= 10 MOhm между зажимами вх/вых. и заземления
    >= 10 MOhm между источником питания и землей
    вх/вых. соединение
    Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
    кол-во общих точек
    1 для релейный выход (1 Н.О.)
    1 для релейный выход (2 Н.О.)
    1 для релейный выход (3 Н.О.)
    1 для вход
    1 для транзисторный выход
    частота счетчика
    2
    емкость счетчика
    32 бит
    частота счета
    5000 Гц
    20000 Гц
    число импульсов, выданных генератором
    2
    частота генератора импульсов
    7 кГц
    функция генератора импульсов
    Выход генератора импульсов RPLS
    Широтно-импульсная модуляция RPWM
    Маркировка
    CE
    способ установки
    Защелками (35 мм симметричная DIN-рейка)
    Винтами (панель с крепежным комплектом)
    Винтами (сплошная плата с монтажным комплектом)
    Светодиодный индикатор состояния
    Вв/выв.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый)
    PWR: 1 светодиод (зеленый)
    ERR: 1 светодиод (красный)
    COM: 1 светодиод (желтый)
    Вес
    0,19 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    10 мс для цепь питания
    электрическая прочность изоляции
    500 В между зажимами вх/вых. и заземления
    500 В между источником питания и землей
    Стандарты
    CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    CSA
    CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B
    CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D
    UL 508
    CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C
    Сертификаты
    CULus
    Рабочая температура
    0…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    Относительная влажность
    30…95 % без образования конденсата
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN 60664
    2 в соответствии с IEC 60664
    Высота над уровнем моря
    0...2000 м
    Высота хранения
    0…3000 м
    виброустойчивость
    0,075 мм в 10…57 Гц в 35 мм симметричная DIN-рейка
    1 gn в 57…150 Гц в 35 мм симметричная DIN-рейка
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN 61131
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 61131
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ в контакте в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ в воздухе в соответствии с EN 61000-4-2
    8 кВ в воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2
    4 кВ в контакте в соответствии с EN 61000-4-2
    устойчивость к радиополям
    10 В/м, радиочастотные поля = 80000000…2000000000 Гц в соответствии с EN 61000-4-3
    10 В/м, радиочастотные поля = 80000000…2000000000 Гц в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 (полупроводниковый вх/вых. 24 В)
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 (питание 24 В)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon OTB Interface Modules - Modicon TM2 Expansion Modules (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    OTB1S0DM9LP IP20 Modbus distributed I/O (Версия 01)
    Дата 01.12.08
    Размер 1.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for OTB1S0DM9LP: I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m (Версия 2.0)
    OTB 3D CAD files (Версия 1.0)
    Дата 14.08.12
    Размер 1.4 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    OTB1.0DM9LP IP20 Remote I/O (Версия 13)
    Дата 01.06.16
    Размер 2.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    OTB1C0DM9LP IP 20 distributed inputs/outputs, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    OTB DoC (Версия 1.1)
    Дата 13.04.16
    Размер 112.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    OTB1C0DM9LP IP 20 distributed inputs/outputs, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.