Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Модуль SmartShelter
Изображение PFMIEA110C1E11B Schneider Electric
Снято с производства

PFMIEA110C1E11B

Изображение PFMIEA110C1E11B Schneider Electric
Снято с производства
PFMIEA110C1E11B

Модуль ИТ заводской сборки 110 кВт, 11 стоек, система охлаждения уровня ряда стоек, 400 В / 50 Гц

Показать дополнительные характеристики
PFMIEA110C1E11Bнет заменя для PFMIEA110C1E11B_APC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    Модуль ИТ заводской сборки 110 кВт, 11 стоек, система охлаждения уровня ряда стоек, 400 В / 50 Гц
    Включает
    Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Сконфигурированная мощность
    110000
    Номинальное выходное напряжение
    400 3-фазн.
    кВт на стойку
    11.0 KW
    Тип БРП
    Оснащенный средствами измерения
    Расчетный ток БРП
    16.0 A
    Байпас
    Внешний статический байпас
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    Пик-фактор
    Неограниченный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Вход
    Входная частота
    50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    Тип входного соединения
    Неразъемное четырехпроводное (три фазы + земля)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    340–460 (400 В) V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    340 - 460 (400V)V V
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
    Окружающей среды
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    0.000 дБ
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.