Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Pratika
Изображение PKS61B Schneider Electric

PKS61B

Изображение PKS61B Schneider Electric
PKS61B

Розетка - синий - 2P + E - 10/16 A - 250 В - нем - IP54 - скрыт. - винты сзади

Показать дополнительные характеристики
  • 174,30 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    PratiKa
    Тип продукта
    Розетка
    Краткое название устройства
    Розетка PratiKa
    категория вилки, розетки
    Низкое напряжение
    Описание полюсов
    2P + PE
    Тип сети
    Переменный ток
    стандарт розетки
    Немецкий
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    10 А
    16 А
    Частота сети
    50/60 Гц
    [В] номинальное рабочее напряжение
    250 В
    материал вилки, розетки
    Корпус: самозатухающий конструкционный полимер
    материал контактов
    Выводы: нержавеющая сталь
    Пружины: нержавеющая сталь
    тип крышки
    Крышка
    Тип монтажа
    Скрытый
    Исполнение выключателя
    Монтаж на панели
    Соединения – клеммы
    Невыпадающ. винты
    местоположение входа проводника
    Задний
    Вес
    0,05 кг
    Размеры основания
    65 x 85 mm
    Высота
    85 мм
    Ширина
    65 мм
    Глубина
    45,2 мм
    Цвет
    Синий
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Степень защиты IP
    IP54 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK09 в соответствии с EN 62262
    Огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    относительная влажность
    50 % в 40 °C
    70 % в 30 °C
    90 % в 20 °C
    рабочая температура окружающей среды
    35 °C ( 86400 с )
    -25…40 °C
    Экологичность предложения
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки4
    • русский3
    • английский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Версия 1.5)
    Описание
    Catalogue PratiKa
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.1 MB
    Дата 07.03.19
    Описание
    Catalogue PratiKa
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    PKS61B : PKS61B_REACH_DECLARATION
    Описание
    PKS61B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    PKS61B_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    PKS61B : PKS61B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    PKS61B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    PKS61B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    PKS61B : PKS61B_ROHS_DECLARATION
    Описание
    PKS61B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    PKS61B_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /