Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Zelio Time
Изображение RE48ATM12MW Schneider Electric

RE48ATM12MW

Green premium brand logo
Изображение RE48ATM12MW Schneider Electric
RE48ATM12MW
Green premium brand logo

Реле времени на включение 48х48 ~/=24-240В

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 153,84 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Zelio Time
    Тип продукта или компонента
    Электронное реле времени
    электрическое соединение
    Втычной дополнительный клеммный блок 8 контакты
    тип дискретного выхода
    Реле
    тип контактов
    2 переключающ. контакты с задержкой срабатывания, AgNi (без кадмия)
    наименование компонента
    RE48
    тип задержки
    A
    Диапазон задержки
    5...300 ч
    2...120 мин
    0.5...30 ч
    0.2...12 ч
    0.2...12 мин
    0.2...12 с
    0.5...30 мин
    2...120 ч
    2...120 с
    0.02...1.2 с
    0.5...30 с
    5...300 с
    0.05...3 с
    5...300 мин
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 В пер./пост. тока 50/60 Гц
    диапазон напряжения
    0,85...1,1 Us пер. ток
    0,9...1,1 Us пост. ток
    [In] номинальный ток
    5 А
    Дополнительные характеристики
    размер передней панели продукта
    48 x 48 mm
    тип управления
    Переключатель передняя панель
    материал корпуса
    Самозатухающий
    повторяемость позиционирования
    +/- 0,2 % максимального заданного значения в соответствии с IEC 61812-1
    отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры
    +/- 0,02 %/°C максимального заданного значения в соответствии с IEC 61812-1
    отклонение напряжения
    +/- 0,2 %/В максимального заданного значения в 48...240 В
    +/- 1 %/В максимального заданного значения в 24...48 В
    погрешность задержки срабатывания
    +/- 5 % полной шкалы в 25 °C в соответствии с IEC 61812-1
    мин. длительность импульса
    20 мс
    время сброса
    25 мс при снятии напряжения
    время срабатывания
    55 мс
    Коэффициент нагружения
    100 %
    потребляемая мощность, ВА
    1,1 В·А в 24 В
    4,8 В·А в 240 В
    потребляемая мощность, Вт
    0,5 Вт в 24 В
    1,7 Вт в 240 В
    отключающая способность
    1250 В·А
    Минимальный коммутируемый ток
    100 мА
    макс. коммутируемый ток
    5 А
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В пер./пост. ток
    электрическая износостойкость
    100000 циклы
    Механическая износостойкость
    30000000 циклы
    выходное напряжение
    240 V в 5 А AC-12
    30 V в 2 А DC-13
    240 V в 1,5 А AC-15
    Маркировка
    CE
    выдерживаемая импульсная помеха
    1 кВ дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 уровень 3
    2 кВ общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 уровень 3
    Монтажная опора
    Монтаж на панели: система поставляется с изделием
    Монтаж на основании: розетка
    Локальная индикация
    Состояние выходного реле: 1 светодиод (желтый)
    Мигание: реле вкл., отсчитывается задержка: светодиодный индикатор (зеленый)
    Ровное свечение: реле вкл., задержка не отсчитывается: светодиодный индикатор (зеленый)
    Вес
    0,14 кг
    Условия эксплуатации
    дрейф влажности
    +/- 0,05 %/максимальная уставка относительной влажности воздуха (в % ) в соответствии с IEC 61812-1
    Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    10 мс
    электрическая прочность изоляции
    1 кВ 1 мА/1 минута в соответствии с IEC 61812-1
    защита от поражения эл. током
    4 кВ class III в соответствии с IEC 60664-1
    4 кВ class III в соответствии с IEC 61812-1
    Стандарты
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50082-1/2
    89/336/EEC
    EN 50081-1/2
    IEC 61812-1
    IEC 60669-2-3
    Сертификаты
    GL
    UL
    CULus
    C-Tick
    CSA
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая температура
    -20…50 °C
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529 (корпус)
    IP50 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
    Виброустойчивость
    0,35 мм (частота= 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    относительная влажность
    93 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ в контакте в соответствии с EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3
    8 кВ в воздухе в соответствии с EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 26 МГц...1 ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с EN/МЭК 61000-4-4 уровень 4 (емкостные клещи связи)
    4 кВ в соответствии с EN/МЭК 61000-4-4 уровень 4 (прямой)
    стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями
    10 В (0,15...80 МГц) в соответствии с EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3
    Невосприимчивость к просадкам напряжения
    30 % / 10 ms в соответствии с EN/IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms в соответствии с EN/IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s в соответствии с EN/IEC 61000-4-11
    помеха излучаемая/наведенная
    Класс B 0,15...30 МГц в соответствии с EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Time Timing Relays catalog (Версия 8.0)
    Дата 14.01.19
    Размер 7.8 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for RE48ATM12MW: on-delay timing relay - 0.02 s..300 h - 24..240 V AC - 2 OC (Версия 2.0)
    CAD for RE48ATM12MW: on-delay timing relay - 0.02 s..300 h - 24..240 V AC - 2 OC (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC Certificate RE48A (Версия 1.0)
    Дата 23.05.19
    Размер 1.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Time - RE48A… Time Relay, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC - Zelio Timer RE48A (Версия 1.0)
    Дата 20.04.16
    Размер 273 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Time - RE48A… Time Relay, Product Environmental profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.