Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Zelio Control
Изображение REG48PUN1LLU Schneider Electric

REG48PUN1LLU

Изображение REG48PUN1LLU Schneider Electric
REG48PUN1LLU

Реле контроля температуры,48x48,24В

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    4 773,85 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Zelio Control
    Тип продукта
    Модульные реле измерения и управления
    Тип релейной защиты
    Реле контроля температуры
    Специальная область применения продукта
    Промышленные машины
    Упаковка
    Обогрев или охлаждение
    ОВКВ
    Наименование релейной защиты
    REG
    Дополнительные характеристики
    внешний размер
    1/16 DIN
    48 x 48 мм
    Тип подключения
    Датчик температуры для Pt 100
    Термопара для термопара J, K, R, B, S, T, E, N, PLII
    Ток: 4...20 mA
    Напряжение: 1...5 V
    Ток: 0...20 mA
    Напряжение: 0...0,1 В
    Напряжение: 0...10 V
    Напряжение: 0...5 V
    Напряжение: 2...10 V
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В пер./пост. ток
    пределы напряжения питания
    21,6…26,4 В
    Точность измерения
    0,3 % полной шкалы
    длительность выборки
    200 мс
    количество выходов
    1 полупроводниковых выхода выходы
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода 24 V пост. ток 20 mA
    выход аварийной сигнализации
    2 C/O
    потребляемая мощность, ВА
    12 В·А в 24 В пер./пост. ток
    Протокол порта обмена данными
    Modbus
    способ доступа
    Ведомый
    кадр передачи
    RTU
    Физический интерфейс
    RS485 без развязки
    режим обмена
    Полудуплекс
    Скорость передачи
    9600, 19200 кбит/с
    Доступные функции
    Плавный пуск
    Программа 16 шагов
    Размытая логика
    Гистрезис вкл.-откл.
    Ручное оперирование
    ПИД-регулятор
    Автонастройка
    Маркировка
    CE
    Рабочее положение
    Любое положение
    Тип дисплея
    7 сегментов LCD
    разряды дисплея
    4
    функция сигнализации
    Индикатор значения уставки (SV) светодиод зеленый
    Выход управления процессом 1 активен (C1) светодиод красный
    Выход аварийной сигнализации 1 активен (D01) светодиод зеленый
    Выход аварийной сигнализации 2 активен (D02) светодиод зеленый
    Выход управления процессом 2 активен (C2) светодиод красный
    Индикатор значения технологического параметра (PV) светодиод красный
    Значение технологического параметра ЖК дисплей
    Значение уставки ЖК дисплей
    Монтажная опора
    Панель
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN 61326-1
    EN 61010-1
    CSA C22.2 № 24-93
    Сертификаты
    ГОСТ
    CURus (873)
    Температура окружающей среды при хранении
    -20…60 °C
    Рабочая температура
    -10…50 °C
    Относительная влажность
    90 % без образования конденсата
    Высота над уровнем моря
    2000 м
    Высота хранения
    0…3000 м
    Виброустойчивость
    1 gn (частота= 10…70 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
    IP20 (задний)
    степень защиты NEMA
    NEMA 4X лицевая панель
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    REG48/96•••••••• Temperature Controller - Zelio Control, User guide (Версия 00)
    REG Communication and ZelioControl Soft Installation, User Guide (Версия 00)
    REG24..., REG48..., REG96... Temperature Controller, Guetting started (Версия 00)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for REG48PUN1LLU: temperature control relay REG - 48 x 48 mm - 24 V AC/DC - 1 solid state relay (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for REG48PUN1LLU: temperature control relay REG - 48 x 48 mm - 24 V AC/DC - 1 solid state relay (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.