Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Zelio Relay
Изображение RXG22JD Schneider Electric

RXG22JD

Green premium brand logo
Изображение RXG22JD Schneider Electric
RXG22JD
Green premium brand logo

Реле промежуточное, 5А, 2С/О,=12В, КН. + LED

Показать дополнительные характеристики
  • 116,42 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Zelio Relay
    Название серии
    Промежуточное реле
    Тип продукта
    Втычное реле
    Краткое название устройства
    RXG
    Тип контактов
    2 переключающ.
    Дополнительные характеристики
    Светодиодный индикатор состояния
    С
    материал контактов
    Сплав серебра (AgSnO2In2O3)
    Maximum contact resistance
    100 мОм
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    5 А в -40…55 °C
    [Ie] номинальный рабочий ток
    5 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL
    5 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с IEC
    5 А в 250 В (AC) в соответствии с IEC
    5 А в 250 В (AC) в соответствии с UL
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В Переменный ток
    30 В постоянный ток
    ток нагрузки
    5 А в 250 В Переменный ток
    макс. коммутационная способность
    1250 ВА
    минимальная коммутационная способность
    50 мВт в 10 мА, 5 В постоянный ток
    рабочая частота
    <= 1800 циклов/час под нагрузкой
    <= 18000 циклов/час холостой ход
    коэффициент использования
    20 %
    Механическая износостойкость
    10000000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для нет резистивные загрузка 55 °C
    100000 циклы для Н.З. резистивные загрузка 55 °C
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC
    300 В в соответствии с CSA
    300 В в соответствии с UL
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ 1,2/50 мкс
    электрическая прочность изоляции
    1000 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция
    5000 В Переменный ток между катушкой и контактом с усиленная изоляция изоляция
    3000 В Переменный ток между полюсами с стандартная изоляция изоляция
    Coil resistance
    270 Ом +/- 10 %
    сопротивление изоляции
    1000 МОм в 500 В постоянный ток
    уровни тестирования
    Уровень А
    Положение монтажа
    Любое положение
    порог напряжения отпускания
    >= 0,1 Uc постоянный ток
    Coil insulation class
    Класс F
    Operate time
    20 мс
    Release time
    20 мс
    Напряжение цепи управления
    12 V пост. ток
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 100000
    цвет крышки
    Стандарт
    Тип привода
    Блокируемая тестовая кнопка
    Индикатор наличия напряжения
    Индикатор
    значение момента
    0,8 Н-м
    Вес
    0,02 кг
    Комплектация изделия
    Изделие в сборе
    Условия эксплуатации
    виброустойчивость
    3 gn, амплитуда = +/- 0,75 мм (f = 10…150 Гц)в рабочем режиме
    5 gn, амплитуда = +/- 0,75 мм (f = 10…150 Гц)не работает
    Степень защиты IP
    IP40
    Ударопрочность
    20 gn в рабочем режиме
    100 gn не работает
    категория защиты
    RT I
    Стандарты
    UL 508
    МЭК 61810-1
    CSA C22.2 № 14
    Сертификаты
    EAC
    CSA
    REACH
    UL
    CE
    China RoHS
    RoHS
    Степень загрязнения
    2
    Категория перенапряжения
    III
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    Рабочая температура
    -40…70 °C
    Относительная влажность
    10…85 %
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский6
    • английский9
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Electromechanical Relays Catalog (Версия 4.0)
    Описание
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.9 MB
    Дата 09.03.20
    Описание
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for RXG22JD: interface plug-in relay - Zelio RXG - 2C/O standard -12VDC-5A - with LTB and LED (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RXG22JD: interface plug-in relay - Zelio RXG - 2C/O standard -12VDC-5A - with LTB and LED (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RXG22JD: interface plug-in relay - Zelio RXG - 2C/O standard -12VDC-5A - with LTB and LED (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RXG22JD: interface plug-in relay - Zelio RXG - 2C/O standard -12VDC-5A - with LTB and LED (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Размер 406.6 KB
    Дата 05.02.14
    Файлы в документе
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate RXZE2S114S (Версия 1.0)
    Описание
    Spring Socket for RXM miniature relays
    prp.document.label.format htm
    Размер 215 B
    Дата 08.02.13
    Описание
    Spring Socket for RXM miniature relays
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    pdf
    478.9 KB
    pdf
    476.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 955.1 KB
    Дата 14.04.09
    Файлы в документе
    pdf
    478.9 KB
    pdf
    476.2 KB
    UL Listed RSZE1S35M, RSZE1S48M, RXG (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 949 KB
    Дата 04.03.04
    Файлы в документе
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    RXG22JD : RXG22JD_REACH_DECLARATION
    Описание
    RXG22JD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    RXG22JD_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    RXG22JD : RXG22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    RXG22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    RXG22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    RXG22JD : RXG22JD_ROHS_DECLARATION
    Описание
    RXG22JD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    RXG22JD_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC - Zelio Relay RXG RGZE (Версия Update to new EN/IEC 61810-1:2015)
    Описание
    RXG RGZE Manufacturer DOC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 522.8 KB
    Дата 22.07.19
    Описание
    RXG RGZE Manufacturer DOC
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 639.6 KB
    Дата 01.09.18
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.