Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Sedna
Изображение SDN5801123 Schneider Electric

SDN5801123

Green premium brand logo
Изображение SDN5801123 Schneider Electric
  • 48,00 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    range name
    Sedna
    Серия
    Sedna
    Область применения
    Монтаж
    function
    Рамка
    Количество постов
    2-постовая
    направление установки
    Вертикальная ориентация
    Совместимость серий продукта
    socket-outlet
    cover frame color
    Кремовый
    Дополнительные характеристики
    material of visible parts
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
    Тип покрытия
    Глянцевое
    Высота
    151 мм
    Ширина
    85 мм
    Глубина
    7 мм
    depth of visual part
    7 мм
    Вес нетто
    0,029 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    19,6 г
    Вес упаковки 2
    611,325 г
    Вес упаковки 3
    4,88 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки5
    • русский4
    • английский1
    • немецкий1
    • украинский1
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 474.2 KB
    Дата 17.12.19
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    SDN5801123 : SDN5801123_REACH_DECLARATION
    Описание
    SDN5801123_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 23.11.20
    Описание
    SDN5801123_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    SDN5801123 : Sedna - vertical 2-gang frame - cream
    Описание
    Sedna - vertical 2-gang frame - cream
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 23.11.20
    Описание
    Sedna - vertical 2-gang frame - cream
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата