Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Smart-UPS
Изображение SMX2200R2HVNC Schneider Electric

SMX2200R2HVNC

Изображение SMX2200R2HVNC Schneider Electric
SMX2200R2HVNC

APC Smart-UPS X 2200 ВА, в стоечном / вертикальном исполнении, с ЖК-индикатором, 200–240 В, с сетевой платой

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    APC Smart-UPS X 2200 ВА, в стоечном / вертикальном исполнении, с ЖК-индикатором, 200–240 В, с сетевой платой
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , Руководство по установке , Плата сетевого управления , Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , Датчик температуры , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    1980 Ватты / 2200 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1980 Ватты / 2200 VA
    Номинальное выходное напряжение
    208V , 230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    208V
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Британский стандарт BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
    Длина шнура
    1.83 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    140 - 280 V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC117
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    RJ-45 10/100 Base-T , Последовательный порт RJ-45 , Разъем SmartSlot , USB
    Предварительно установленные платы SmartSlot™
    AP9631
    Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи) : и Overload (перегрузки) , Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    645 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    85.0 mm
    Максимальная ширина
    432.0 mm
    Максимальная глубина
    667.0 mm
    Высота аппаратурной стойки
    2 U
    Масса нетто
    37.24 кг.
    Масса брутто
    45.26 кг.
    Высота в упаковке
    243.0 mm
    Ширина в упаковке
    596.0 mm
    Глубина в упаковке
    869.0 mm
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    8.0
    Количество ярусов на одну паллету
    4
    Количество изделий в ярусе на одну паллету
    2
    Масса паллеты
    387.88 кг.
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    55.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    150.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , FCC Часть 15 Класс A , IEC 60950 , IRAM , RCM , UL 1778 , VDE
    Стандартная гарантия
    3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Директива о батареях
    Соответствие
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 0)
    Дата 19.08.18
    Размер 738.9 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Addendum - California Proposition 65 Warning Statement (Версия 0)
    Installation Guide Smart-UPS X 2/2.2/3kVA 120-240V Tower/Rack-Mount 4U (Версия 5)
    Installation Guide Smart-UPS X 2/2.2/3kVA 120-240V Tower/Rack-Mount 4U (Версия 5)
    Operation Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac TWR/RM4U (Версия 5)
    Operation Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac TWR/RM4U (Версия 5)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 3)
    Дата 12.11.18
    Размер 966.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TUV certificate for APC Smart UPS SMX 2200VA and 3000VA (Версия 0)
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.