Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все ИБП Smart-UPS On-Line
Изображение SRT5KRMXLW-HW Schneider Electric

SRT5KRMXLW-HW

Изображение SRT5KRMXLW-HW Schneider Electric
SRT5KRMXLW-HW

ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечного исполнения, 208/230 В, HW

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечного исполнения, 208/230 В, HW
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , Руководство по установке , Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Крепеж для установки в стойку , Съемные опорные ножки , Датчик температуры , Руководство пользователя , Гарантийная карта , Плата администрирования Web/SNMP
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    4500 Ватты / 5000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    4500 Ватты / 5000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    208V , 230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Пик-фактор
    3 : 1
    Топология двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
    Байпас
    Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    208V
    230V
    Входная частота
    40–70 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Неразъемное трехпроводное (фаза + нейтраль + земля) , Неразъемное трехпроводное (две фазы + земля)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 275 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    100 - 275 (half load)V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    1.5 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC140
    RBC™ количество
    1
    Номинальное напряжение батареи
    192 В
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    RJ-45 10/100 Base-T , Последовательный порт RJ-45 , SmartSlot , USB
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    480 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    130.0 mm
    Максимальная ширина
    432.0 mm
    Максимальная глубина
    719.0 mm
    Высота аппаратурной стойки
    3 U
    Масса нетто
    55.79 кг.
    Масса брутто
    68.05 кг.
    Высота в упаковке
    330.0 mm
    Ширина в упаковке
    610.0 mm
    Глубина в упаковке
    960.0 mm
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    6.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 (non-condensing) %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 (non-condensing) %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    55.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    931.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    IP 20
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , Знак CE , CSA C22.2 No.107.3-05 , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , ENERGY STAR V2.0 (USA) , FCC Часть 15 Класс A , IRAM , NOM , RCM , UL 1778 , VDE
    Стандартная гарантия
    3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Директива о батареях
    Соответствие
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2 kVA - 10 kVA Brochure 120V and 208V Models (Версия 0)
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Версия 0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Operation Smart-UPS On-Line 5/6 kVA 208/220/230/240 Vac TWR/RM 3U/4U (Версия 4)
    Инструкции по безопасной эксплуатации ИБП Smart-UPS RT / с неразъемным подключением к электросети /мощностью свыше 1,5 кВА (Версия 5)
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3 (Версия 2)
    Дата 25.04.17
    Размер 1.2 MB
    Installation Smart-UPS On-Line SRT5K/6K (Версия 5)
    Дата 09.04.19
    Размер 922.4 KB
    Installation Smart-UPS On-Line SRT5K/6K (Версия 5)
    Дата 09.04.19
    Размер 852.1 KB
    Safety Guide Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA (Версия 5)
    Дата 16.07.18
    Размер 46.8 KB
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3 (Версия 2)
    Дата 25.04.17
    Размер 1.2 MB
    Operation Smart-UPS On-Line 5/6 kVA 208/220/230/240 Vac TWR/RM 3U/4U (Версия 4)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SRT5KRMXLW-HW+SRT192RMBP - APC Smart-UPS SRT 5000VA Rack Mount 208-230V HW + 192V Battery Pack (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE CB Certificate for APC Smart-UPS SRT 5KVA and 6KVA (Версия 2)
    UL Canadian Certification for APC Smart-UPS SRT 5KVA and 6KVA (Версия 3)
    EAC certificate for Smart-UPS SRT 2-10kVA 230VAC (Версия 1)
    Дата 28.04.16
    Размер 463.8 KB
    CE DoC for APC Smart-UPS™ On-Line SRT 5/6 kVA 230V (Версия 3)
    EMC certification for APC Smart-UPS™ On-Line SRT 5kVA (Версия 2)
    CB Certificate of Approval for Dell Smart-UPS SRT 5000VA Tower/RM 230V (Версия 1)
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSI 2004 Smart-UPS On-Line SRT 5 to 10kVA 208V Guide Specification (Версия 0)
    CSI 2004 Smart-UPS On-Line SRT 5 to 10kVA 230V Guide Specification (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.