Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все ИБП Smart-UPS On-Line
Изображение SRTL3000RMXLI Schneider Electric

SRTL3000RMXLI

Изображение SRTL3000RMXLI Schneider Electric
SRTL3000RMXLI

ИБП APC SMART-UPS SRT с литий-ионной батареей, 3000 ВА, 230 В, стоечное исполнение

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC SMART-UPS SRT с литий-ионной батареей, 3000 ВА, 230 В, стоечное исполнение
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Коммуникационный кабель , Компакт-диск с документацией , Руководство по установке , Съемные опорные ножки , USB-кабель , Гарантийная карта
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    2700 Ватты / 3000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    2700 Ватты / 3000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Пик-фактор
    3 : 1
    Топология двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Байпас
    Встроенный байпас
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    40–70 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Британский стандарт BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
    Длина шнура
    1.83 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    50–150 (загрузка 40 %) V , 80 - 150 V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Литий-ионные
    Типовое время перезарядки
    4 часов (-а)
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    Последовательный порт RJ-45 , SmartSlot , USB
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    432 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    85.0 mm
    Максимальная ширина
    432.0 mm
    Максимальная глубина
    639.0 mm
    Высота аппаратурной стойки
    3 U
    Масса нетто
    30.5 кг.
    Масса брутто
    41.4 кг.
    Высота в упаковке
    245.0 mm
    Ширина в упаковке
    600.0 mm
    Глубина в упаковке
    870.0 mm
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    12.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 (non-condensing) %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -20 - 50 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 (non-condensing) %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    50.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    317.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    IP 20
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EAC
    Стандартная гарантия
    на ремонт либо замену сроком на 5 год
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SRTL3000RMXLI - APC Smart-UPS, SRT Li-Ion, 3000VA RM 230V (Версия 0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS On-Line Lithium-ion UPS 230V (Версия 5)
    Дата 10.10.19
    Размер 5.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB report of APC SMART-UPS 2.2kVA & 3kVA (230V) with Li-ion XBP (Версия 0)
    CE DoC for APC Smart-UP SRT3000/SRT2200 UXI-LI/UXI-NCLI series 230V (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.