Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Zelio реле
Изображение SSM1A312F7R Schneider Electric

SSM1A312F7R

Green premium brand logo
Изображение SSM1A312F7R Schneider Electric
SSM1A312F7R
Green premium brand logo

Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Будет снято с производства 01 Апрель 2020
  • 1 076,77 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony Relay
    Тип продукта
    Полупроводниковое реле
    Краткое название устройства
    SSM
    количество каналов
    1
    Number of phases
    1 фаза
    Дополнительные характеристики
    Монтажная опора
    Симметричная DIN рейка
    [А] номинальный ток
    12 А
    выходное напряжение
    48...600 В пер. ток
    Напряжение цепи управления
    90...140 В пер. ток
    contacts type and configuration
    1 Н.О.
    Момент затяжки
    0.5...0.8 Н-м для вход
    0.5...0.8 Н-м для выход
    соединения – клеммы
    Винтовые зажимы: 1 x 0.3...1 x 1.5 мм², (AWG 22...AWG 16) для вход
    Винтовые зажимы: 1 x 0.3...1 x 2.5 мм², (AWG 22...AWG 14) для выход
    maximum capacitance
    10 пФ для вход/выход
    сопротивление изоляции
    1000 МОм в 500 В постоянный ток
    Локальная индикация
    Состояние входа: светодиод (зеленый)
    минимальное коммутируемое напряжение
    90 В пер. ток включение
    макс. коммутируемое напряжение
    10 В пер. ток выключение
    input current
    3…5 мА
    тип полупроводникового выхода
    Случайное переключение напряжения
    Выход SCR
    ток нагрузки
    0,15…12 А
    transient overvoltage
    1200 В
    скачок тока
    715 А для 16.6 мс
    750 А для 20 ms
    maximum voltage drop
    <1,3 В состояние "включено"
    мощность двигателя, л.с.
    0,33 лс в <40 °C 240 В AC
    максимальное значение I²t для расплавления предохранителя
    2560 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла
    2330 А²·с для 8.33 мс в 60 Hz половина цикла
    maximum leakage current
    0,2 мА состояние "выключено"
    dV/dt
    500 В/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении
    время срабатывания
    30 ms (выключение)
    20 ms (включение)
    power factor
    0,5 (с максимальной нагрузкой)
    Категория перенапряжения
    III
    Ширина
    18 мм
    Высота
    90,3 мм
    Глубина
    83,7 мм
    Вес
    0,09 кг
    Условия эксплуатации
    Огнестойкость
    V0 в соответствии с UL 94
    электрическая прочность изоляции
    4 кВ Переменный ток для вход/выход
    4 кВ Переменный ток для вход или выход
    Степень загрязнения
    2
    Стандарты
    IEC 61000
    IEC 62314
    IEC 60950-1
    Сертификаты
    CSA
    REACH
    UL
    Маркировка
    CE
    Степень защиты IP
    IP20
    Рабочая температура
    -30…80 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -30…100 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский4
    • английский9
    • испанский2
    • итальянский2
    • китайский2
    • немецкий2
    • французкий2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.8 MB
    Дата 14.12.18
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for SSM1A312F7R: solid state relay - DIN rail mount - input 90-140 V AC, output 48-600 V AC ,12A (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for SSM1A312F7R: solid state relay - DIN rail mount - input 90-140 V AC, output 48-600 V AC ,12A (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    Описание
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 17.07.15
    Описание
    EAC Certificate RU C-FR.МЮ62.В.02279 SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Версия 1.0)
    Описание
    MC257594_Class 3211-04_SSR
    prp.document.label.format htm
    Размер 215 B
    Дата 09.07.13
    Описание
    MC257594_Class 3211-04_SSR
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Описание
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    prp.document.label.format zip
    Размер 918.7 KB
    Дата 09.07.13
    Файлы в документе
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Описание
    NMFT2_NMFT8_E359576_SSR
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 222.3 KB
    Дата 01.09.17
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    SSM1A312F7R : Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание
    Описание
    Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    SSM1A312F7R : Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание
    Описание
    Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    SSM1A312F7R : Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание
    Описание
    Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    Твёрдотельное реле, 1 фаза, 12А, ~120 В, ~600В, мгновенное срабатывание
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.4 MB
    Дата 01.04.17
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Версия 1.0)
    Описание
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 210 KB
    Дата 22.07.19
    Описание
    Zelio Solid State Relays - SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (LnH)
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.4 MB
    Дата 01.04.17
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.