Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Zelio реле
Изображение SSP3A250F7RT Schneider Electric

SSP3A250F7RT

Green premium brand logo
Изображение SSP3A250F7RT Schneider Electric
SSP3A250F7RT
Green premium brand logo

Твёрдотельное реле, 3 фазы, 50А, ~530 В, ~120В, теплопров. прокл, мгнов.срабаток

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    3 594,98 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Zelio Relay
    Тип продукта
    Полупроводниковое реле
    Provided accessory
    Теплопроводящая прокладка
    Краткое название устройства
    SSP
    Монтажная опора
    Панель
    Number of phases
    3 фазы
    Contacts type and conifguration
    3 Н.О.
    тип полупроводникового выхода
    Случайное переключение напряжения
    Дополнительные характеристики
    Тип привода
    Без тестовой кнопки
    Напряжение цепи управления
    90...140 В пер. ток
    минимальное коммутируемое напряжение
    90 В пер. ток включение
    макс. коммутируемое напряжение
    10 В пер. ток выключение
    время срабатывания
    20 ms (включение)
    30 ms (выключение)
    Input current
    7…16 мА
    выходное напряжение
    48...530 В пер. ток
    ток нагрузки
    0,1…50 А
    Transient overvoltage
    1200 В
    скачок тока
    715 А для 20 ms
    750 А для 16.6 мс
    150 А для 1 с
    максимальное значение I²t для расплавления предохранителя
    2520 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла
    2320 А²·с для 8.3 мс в 60 Hz половина цикла
    maximum leakage current
    3 мА состояние "выключено"
    maximum voltage drop
    <1,35 В состояние "включено"
    dV/dt
    500 V/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении
    Power factor
    0,5 (с максимальной нагрузкой)
    Motor controller rating
    1,5 лс в <40 °C 120 V AC 50/60Hz AC
    3 лс в <40 °C 240 V AC
    7,5 лс в <40 °C 480 V AC
    8,8 лс в <40 °C 530 V AC
    мощность двигателя, кВт
    1,11 кВт в 40 °C 120 V AC 50/60Hz AC
    2,22 кВт в 40 °C 240 V AC
    5,55 кВт в 40 °C 480 V AC
    6,47 кВт в 40 °C 530 V AC
    сопротивление изоляции
    >= 1000 МОм в 500 В постоянный ток
    Maximum capacitance
    8 пФ для вход/выход
    электрическая прочность изоляции
    4 кВ переменный ток для вход/выход
    4 кВ переменный ток для вход или выход
    Момент затяжки
    0.9...1.1 Н-м для вход
    1.7...2.2 Н-м для выход
    соединения – клеммы
    Винтовые зажимы: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм², (AWG 24…AWG 14) для вход
    Винтовые зажимы: 1 x 1.5...1 x 10 мм², (AWG 16...AWG 8) для выход
    Thermal resistance
    0.12 °C/W
    LED indicator
    Светодиод, зеленый для вход
    Степень защиты IP
    IP20
    Вес
    0,24 кг
    Ширина
    101,3 мм
    Высота
    79,7 мм
    Глубина
    35,4 мм
    Комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Условия эксплуатации
    Огнестойкость
    V0 в соответствии с UL 94
    Рабочая температура
    -40…80 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…125 °C
    Степень загрязнения
    2
    Категория перенапряжения
    III
    Сертификаты
    REACH
    RoHS
    UL
    CSA
    Маркировка
    CE
    Стандарты
    IEC 61000
    IEC 62314
    IEC 60950-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 14.12.18
    Размер 3.8 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for SSP3A250F7RT: solid state relay -panel-input 90-140VAC, output 48-530VAC,50A-Thermal Interface (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Версия 1.0)
    Дата 09.07.13
    Размер 384 B
    Дата 09.07.13
    Размер 456.8 KB
    Дата 09.07.13
    Размер 461.1 KB
    Дата 09.07.13
    Размер 363 B
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Версия 1.0)
    Дата 09.07.13
    Размер 215 B
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SSP3A2... Solid state power relays, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony Electrical Relays - SSP. Solid State Relays, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony Electrical Relays - SSP. Solid State Relays, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.