Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Advantys STB
Изображение STBAVO0200K Schneider Electric

STBAVO0200K

Green premium brand logo
Изображение STBAVO0200K Schneider Electric
STBAVO0200K
Green premium brand logo

Модуль аналоговых выходов, 2 канала -10..+10В (комплект)

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    7 816,12 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon STB решение по распределенным входам/выходам
    Тип продукта или компонента
    Стандартный комплект аналогового выхода
    Состав комплекта
    Модуль STBAVI1270
    STBXTS2100, 6-контактный блок пружинных зажимов
    Монтажное основание STBXBA2000
    STBXTS1100, 6-контактный блок винтовых зажимов
    тип аналогового выхода
    Напряжение: +/- 10 V
    Напряжение: +/- 5 V
    Напряжение: 0...10 V
    Напряжение: 0...5 V
    Напряжение: 1...5 V
    номер аналогового выхода
    2
    разрешение аналогового выхода
    15 бит + знак
    Дополнительные характеристики
    Ток аналогового выхода
    150 мА
    Время отклика
    3 ms
    холодная замена
    Да
    hot swapping
    Да - для стандартных NIMs
    fallback
    Состоние "0" базовые NIM
    Задается пользователем стандартные NIM
    формат данных
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    время обновления
    8 мс
    Тип защиты
    Защита от короткого замыкания
    собственная нелинейность
    +/- 0,5 % полной шкалы
    дифференциальная линейность
    Монотонный
    абсолютная погрешность измерения
    +/- 0,3 % полной шкалы в 25 °C
    отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры
    +/-0,01 %/°C
    изоляция между каналами и шиной исполнительного устройства
    200 V
    требование адресации
    4 выходных слов
    Совместимость продукта
    Монтажное основание STBXBA2000
    Модуль распределения питания STBPDT3100/3105
    номинальное напряжение питания [Us]
    24 В пост. ток
    Питание
    Модуль распределения питания
    потребляемый ток
    265 мА в 5 V пост. ток для логическая шина
    Маркировка
    CE
    Категория перенапряжения
    II
    Светодиодный индикатор состояния
    Состояние модуля (RDY): 1 светодиод (зеленый)
    Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный)
    Глубина
    70 мм
    Высота
    18,4 мм
    Ширина
    128,3 мм
    Вес
    0,116 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    CSA
    UL
    FM класс 1 раздел 2
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Высота над уровнем моря
    <= 2000 м
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN 61131-2 класс 1
    рабочая температура окружающей среды
    -25…75 °C (без ухудшения номинальных значений)
    температура окружающей среды при работе
    - 13...158 °F без ухудшения номинальных значений
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C без ухудшения номинальных значений
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40...185 °F без ухудшения номинальных значений
    Относительная влажность
    95 % в 60 °C без образования конденсата
    виброустойчивость
    3 gn в 58…150 Гц в симметричная DIN рейка 35 x 7,5 мм
    5 gn в 58…150 Гц в симметричная DIN рейка 35 x 35 мм
    +/-0.35 мм в 10…58 Гц
    Ударопрочность
    30 gn для 11 мс в соответствии с МЭК 88 ссылка 2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of ent
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Версия 6.2)
    Catalogue: IP 20 distributedinputs/outputsModicon STB (LR PDF) (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 23.08.17
    Размер 42.2 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 90.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 29.07.14
    Размер 1.9 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 12.12.18
    Размер 395.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 04.11.15
    Размер 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 16.02.16
    Размер 318.7 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 104 KB
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Версия 1.0)
    Дата 20.01.17
    Размер 3.4 MB
    Дата 20.01.17
    Размер 82.5 KB
    Дата 20.01.17
    Размер 60.8 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 20.07.16
    Размер 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 10.02.15
    Размер 1.9 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.