Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Advantys STB
Изображение STBDAO8210K Schneider Electric

STBDAO8210K

Green premium brand logo
Изображение STBDAO8210K Schneider Electric
STBDAO8210K
Green premium brand logo

МОД дискретных выходов ~115/230В, 2 канала (комплект)

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 065,14 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon STB решение по распределенным входам/выходам
    Тип продукта
    Стандартный комплект дискретного выхода
    Состав комплекта
    STBXTS1100, 5-контактный блок винтовых зажимов
    Модуль STBDAO8210
    STBXTS2110, 5-контактный блок пружинных зажимов
    Монтажное основание STBXBA2000
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Симистор
    напряжение дискретного выхода
    115...230 В
    тип напряжения дискретного выхода
    Пер. ток
    Дополнительные характеристики
    ток дискретного выхода
    1000 мА 60 °C
    2000 мА 30 °C
    логика дискретного выхода
    Положительная или отрицательная
    выходное напряжение
    20...265 V пер. ток
    абсолютн. макс. напряжение
    300 В 10 с
    400 В 20 мс
    время срабатывания
    10 ms из откл. во вкл.
    10,5 мс из вкл. в откл.
    холодная замена
    Да
    hot swapping
    Да - для стандартных NIMs
    fallback
    Состоние "0" базовые NIM
    Задается пользователем стандартные NIM
    тип защиты
    Защита от импульсных перенапряжений на выходе варистор и RC-цепь
    изоляция между каналами и логической шиной
    1780 В в течение 1 минуты
    maximum leakage current
    2 мА в состоянии 0 115 V
    2,5 мА в состоянии 0 230 V AC 50/60Hz
    скачок тока
    20 А 40 мс
    30 А 20 мс
    мин. нагрузка
    5 мА
    сброс
    Ручной или автоматический сброс отказ последовательного порта COM
    Совместимость продукта
    Монтажное основание блока вв/выв. STBXBA2000
    Модуль распределения питания STBPDT2100/2105
    Питание
    Модуль распределения питания
    потребляемый ток
    45 мА в 5 V пост. ток для логическая шина
    Маркировка
    CE
    Категория перенапряжения
    II
    Светодиодный индикатор состояния
    Состояние модуля (RDY): 1 светодиод (зеленый)
    Состояние канала (OUT1 - OUT2): 1 светодиод на каждый канал (зеленый)
    Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный)
    Высота
    18,4 мм
    Глубина
    70 мм
    Ширина
    128,3 мм
    Вес
    0,125 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN/IEC 61131-2
    Сертификаты
    UL
    CSA
    FM класс 1 раздел 2
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Высота над уровнем моря
    <= 2000 м
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN 61131-2 класс 1
    рабочая температура окружающей среды
    0…60 °C (без ухудшения номинальных значений)
    температура окружающей среды при работе
    32...140 °F без ухудшения номинальных значений
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C без ухудшения номинальных значений
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40...185 °F без ухудшения номинальных значений
    Относительная влажность
    95 % в 60 °C без образования конденсата
    виброустойчивость
    3 gn в 58…150 Гц в симметричная DIN рейка 35 x 7,5 мм
    5 gn в 58…150 Гц в симметричная DIN рейка 35 x 35 мм
    +/-0.35 мм в 10…58 Гц
    Ударопрочность
    30 gn для 11 мс в соответствии с МЭК 88 ссылка 2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of ent
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Версия 6.2)
    Catalogue: IP 20 distributedinputs/outputsModicon STB (LR PDF) (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Module on base 18,4 mm (Версия 1.0)
    Дата 01.01.00
    Размер 169.5 KB
    Дата 01.01.00
    Размер 116.5 KB
    Дата 01.01.00
    Размер 673.1 KB
    Дата 01.01.00
    Размер 13.3 KB
    Дата 01.01.00
    Размер 57.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 29.07.14
    Размер 1.9 MB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 23.08.17
    Размер 42.2 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 90.3 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 12.12.18
    Размер 395.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 04.11.15
    Размер 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 16.02.16
    Размер 318.7 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 104 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 10.02.15
    Размер 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 20.07.16
    Размер 481.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.