Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Advantys STB
Изображение STBDDI3230K Schneider Electric

STBDDI3230K

Green premium brand logo
Изображение STBDDI3230K Schneider Electric
STBDDI3230K
Green premium brand logo

Модуль дискретного входа 24В, 2 канала

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 372,45 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon STB решение по распределенным входам/выходам
    Тип продукта или компонента
    Стандартный комплект дискретного входа
    Состав комплекта
    STBXTS2100, 6-контактный блок пружинных зажимов
    STBXTS1100, 6-контактный блок винтовых зажимов
    Монтажное основание STBXBA1000
    Модуль STBDDI3230
    количество дискретных входов
    2
    напряжение дискретного входа
    24 V
    тип напряжения дискретного входа
    Пост. Тока
    Дополнительные характеристики
    пределы входного напряжения
    11...30 V в состоянии "1"
    -3...5 V в состоянии 0
    Допустимое напряжение
    30 В
    абсолютн. макс. напряжение
    56 В 1.3 мс
    ток дискретного входа
    7,5 мА
    current state 0 guaranteed
    <= 2 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 6 mA
    тип дискретных входов
    Положительная или отрицательная
    время срабатывания
    0,61 мс из откл. во вкл. 0.2 ms
    0,625 мс из вкл. в откл. 0.2 ms
    тип защиты
    Защита по питанию встроенный предохранитель на PDM выдержка времени 10 А
    Защита входа ограничен токоограничивающим резистором
    Защита от включения с обратной полярностью
    изоляция между каналами и логической шиной
    2000 В в течение 1 минуты
    холодная замена
    Да
    hot swapping
    Да - для стандартных NIMs
    input filtering
    1 ms
    2 ms
    4 ms
    8 ms
    0.5 ms
    16 ms +/- 0,1 мс
    0.2 ms
    потребляемый ток датчика
    100 мА на канал
    Совместимость продукта
    Монтажное основание блока вв/выв. STBXBA1000
    Модуль распределения питания STBPDT3100/3105
    номинальное напряжение питания [Us]
    24 В пост. ток
    Питание
    Модуль распределения питания
    потребляемый ток
    55 мА в 5 V пост. ток для логическая шина
    Маркировка
    CE
    Категория перенапряжения
    II
    Светодиодный индикатор состояния
    Состояние модуля (RDY): 1 светодиод (зеленый)
    Состояние канала (IN1 - IN2): 1 светодиод на каждый канал (зеленый)
    Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный)
    Глубина
    65,1 мм
    Высота
    18,4 мм
    Ширина
    125 мм
    Вес
    0,11 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN/МЭК 61131-2 тип 2
    Сертификаты
    UL
    FM класс 1 раздел 2
    CSA
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Высота над уровнем моря
    <= 2000 м
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN 61131-2 класс 1
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C (без ухудшения номинальных значений)
    температура окружающей среды при работе
    32...140 °F без ухудшения номинальных значений
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C без ухудшения номинальных значений
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40...185 °F без ухудшения номинальных значений
    Относительная влажность
    95 % в 60 °C без образования конденсата
    виброустойчивость
    3 gn в 58…150 Гц в симметричная DIN рейка 35 x 7,5 мм
    5 gn в 58…150 Гц в симметричная DIN рейка 35 x 35 мм
    +/-0.35 мм в 10…58 Гц
    Ударопрочность
    30 gn для 11 мс в соответствии с МЭК 88 ссылка 2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of ent
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue: IP 20 distributedinputs/outputsModicon STB (LR PDF) (Версия 1.0)
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Версия 6.2)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 90.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 29.07.14
    Размер 1.9 MB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 23.08.17
    Размер 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 12.12.18
    Размер 395.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 04.11.15
    Размер 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 16.02.16
    Размер 318.7 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 104 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 20.07.16
    Размер 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 10.02.15
    Размер 1.9 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.