Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Advantys STB
Изображение STBXBE1100K Schneider Electric

STBXBE1100K

Изображение STBXBE1100K Schneider Electric
STBXBE1100K

Модуль расширения Eos

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 882,19 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon STB решение по распределенным входам/выходам
    Тип продукта или компонента
    Комплект расширения внутренней шины EOS
    Дополнительные характеристики
    Состав комплекта
    Модуль STBXBE1100
    Монтажное основание STBXBA2400 типоразмер 2
    STBXTS2120, 2-контактный блок пружинных зажимов
    STBXTS1120, 2-контактный блок винтовых зажимов
    Место монтажа
    Конец сегмента (кроме последнего сегмента)
    Совместимость продукта
    Стандартные модули STB
    электрическое соединение
    Firewire для интерфейс
    Маркировка
    CE
    Категория перенапряжения
    II
    Условия эксплуатации
    Электромагнитная совместимость
    Стойкость к электромагнитным помехам в соответствии с IEC 61131-2
    Сертификаты
    FM класс 1 раздел 2
    CSA
    UL
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Высота над уровнем моря
    <= 2000 м
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN 61131-2 класс 1
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    Относительная влажность
    95 % в 60 °C без образования конденсата
    виброустойчивость
    +/-0.35 мм в 10…58 Гц
    3 gn в 58…150 Гц в симметричная DIN рейка 35 x 7,5 мм
    5 gn в 58…150 Гц в симметричная DIN рейка 35 x 35 мм
    Ударопрочность
    30 gn для 11 мс в соответствии с МЭК 88 ссылка 2-27
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of ent
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Версия 6.2)
    Catalogue: IP 20 distributedinputs/outputsModicon STB (LR PDF) (Версия 1.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    STBXBE1100K-CAD3D diagram (Версия 1.0)
    Дата 15.03.17
    Размер 858.1 KB
    Дата 15.03.17
    Размер 8.6 MB
    CAD file (on TraceParts) for STBXBE1100K: Modicon STB - EOS internal bus extension kit (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 23.08.17
    Размер 42.2 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 90.3 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 29.07.14
    Размер 1.9 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 12.12.18
    Размер 395.6 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 04.11.15
    Размер 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 16.02.16
    Размер 318.7 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 104 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 20.07.16
    Размер 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 10.02.15
    Размер 1.9 MB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.