Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Промышленный
Изображение SURT3000XLI-ET Schneider Electric
Снято с производства

SURT3000XLI-ET

Изображение SURT3000XLI-ET Schneider Electric
Снято с производства
SURT3000XLI-ET

ИБП Smart-UPS RT 3000 ВА, 230 В с предустановленным монтажным комплектом для линий ввода-вывода

Показать дополнительные характеристики
SURT3000XLI-ETнет заменя для SURT3000XLI-ET_APC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    ИБП Smart-UPS RT 3000 ВА, 230 В с предустановленным монтажным комплектом для линий ввода-вывода
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    2100 Ватты / 3000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    2100 Ватты / 3000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 3%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Пик-фактор
    3 : 1
    Топология двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
    Байпас
    Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 5 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Неразъемное трехпроводное (фаза + нейтраль + земля)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 280 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    100 - 280V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Предварительно установленные батареи
    2
    Типовое время перезарядки
    2.5 часов (-а)
    Сменная батарея
    RBC44
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 RS-232
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    480 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    432.0 mm
    Максимальная ширина
    130.0 mm
    Максимальная глубина
    660.0 mm
    Высота аппаратурной стойки
    3 U
    Масса нетто
    54.55 кг.
    Масса брутто
    63.64 кг.
    Высота в упаковке
    347.0 mm
    Ширина в упаковке
    603.0 mm
    Глубина в упаковке
    980.0 mm
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    6.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 (non-condensing) %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 (non-condensing) %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    55.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    609.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    IP 20
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня , C-tick , CE , CSA , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Класс A , EN 60950 , EN 61000-3-2 , GOST , JEON , UL 1778 , VCCI , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS On Line SURT 3/5/6 kVA 200-240 Vac TWR/RM3U (Версия 17)
    ИБП Smart-UPS On Line SURT 3/5/6 кВА 200–240 В в универсальном напольном/ стоечном высотой 3U корпусе (Версия 17)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Uninteruptible Power Supply (On Line SURT 1/2/3/5/6kVA) (Версия 0)
    Declaration of Conformity Uninteruptible Power Supply (On Line SURT 1/2/3/5/6kVA) (Версия 9)
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Warranty Registration Card - International (Версия 1)
    Дата 20.09.11
    Размер 114.4 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Smart-UPS Online (Версия 1)
    Дата 17.09.12
    Размер 1.1 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Smart-UPS Online (Версия 1)
    Дата 17.09.12
    Размер 1.1 MB
    Дата 17.09.12
    Размер 1.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.