Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Промышленный
Изображение SURT5000XLIX438 Schneider Electric

SURT5000XLIX438

Изображение SURT5000XLIX438 Schneider Electric
SURT5000XLIX438

ИБП APC Smart-UPS RT 5000 ВА 230 В с SURT007, AP9610 и долговечными аккумуляторами

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Smart-UPS RT 5000 ВА 230 В с SURT007, AP9610 и долговечными аккумуляторами
    Включает
    Релейная плата , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тунис , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    3500 Ватты / 5000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    3500 Ватты / 5000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 или 230 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 3%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Пик-фактор
    3 : 1
    Топология двойное преобразование
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
    Байпас
    Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Неразъемное трехпроводное
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 280 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    100 - 280V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Предварительно установленные батареи
    2
    Типовое время перезарядки
    2.5 часов (-а)
    Сменная батарея
    RBC44 , RBC44J
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 RS-232 , Входной контактный датчик , Разъем SmartSlot
    Предварительно установленные платы SmartSlot™
    AP9610
    Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    480 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    432.0 мм.
    Максимальная ширина
    130.0 мм.
    Максимальная глубина
    660.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    3 U
    Масса нетто
    54.55 кг.
    Масса брутто
    63.64 кг.
    Высота в упаковке
    474.0 мм.
    Ширина в упаковке
    603.0 мм.
    Глубина в упаковке
    972.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    6.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 (non-condensing) %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 (non-condensing) %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    55.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    1040.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    IP 20
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , FCC Часть 15 Класс A , VDE , Сертификат cUL
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
  • Документы

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration of Conformity Uninteruptible Power Supply (On Line SURT 1/2/3/5/6kVA) (Версия 9)
    CSA certificate for SURT3000, 5000 and 6000 family (Версия 0)
    Дата 14.09.10
    Размер 69.8 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Smart-UPS Online (Версия 1)
    Дата 17.09.12
    Размер 1.1 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Smart-UPS Online (Версия 1)
    Дата 17.09.12
    Размер 1.1 MB
    Дата 17.09.12
    Размер 1.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.