Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Altivar Process ATV600
Изображение TCSEGWB13FA0 Schneider Electric

TCSEGWB13FA0

Изображение TCSEGWB13FA0 Schneider Electric
TCSEGWB13FA0

Универсальный автоматизированный Wifi-адаптер - IP20 - с разъемами RJ45 и USB

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары
    аксессуар / отдельный тип детали
    Точка беспроводного доступа
    Назначение аксессуара/отдельной детали
    Смартфон
    Планшет
    Привод с регулируемой частотой вращения
    ПК
    Планшет
    PLC
    Дополнительные характеристики
    Совместимость серий продукта
    Modicon M251
    Altivar Process ATV600
    Modicon M580
    Altivar Process ATV900
    Состав комплекта
    Батарея
    USB кабель
    Адаптер питания
    Кабель Ethernet
    Краткое практическое руководство
    Доступные функции
    Автом. обнаружение продукции Schneider Electric и других изделий в Ethernet
    тип разъема
    Розетка RJ45 автоматическое согласование 10/100 Мб/с
    Гнездовой разъём микро-USB тип A
    Протокол порта обмена данными
    DHCP
    PPPoE (Протокол точка-точка по Ethernet)
    Ethernet TCP/IP
    ICMP
    способ доступа
    CSMA/CA
    CSMA/CD
    операционная система
    Windows 7
    Mac iOS
    Android
    Windows XP
    Windows 8
    Windows Vista
    требования к системе
    Google Chrome
    Microsoft internet explorer
    Apple Safari
    Firefox
    Питание
    Встроенная аккумуляторная батарея
    Локальная индикация
    Состояние батареи: 1 светодиод (зеленый, оранжевый и красный)
    Передача данных через порт Ethernet: 1 светодиод
    Состояние беспроводной функции: 1 светодиод
    Состояние сканирования: 1 светодиод
    Вес
    0,35 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Рабочая температура
    0…40 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    относительная влажность
    10…90 % для операция, без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…90 % для хранение, без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    Стандарты
    IEEE 802.11g
    IEEE 802.11n
    IEEE 802.1x
    IEEE 802.3
    IEEE 802.3x
    IEEE 802.3u
    IEEE 802.11b
    Сертификаты
    FCC
    CE
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar Process ATV900 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Версия 7.0)
    EcoStruxure Power connected products - catalogue 2019 (Версия 4.1)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Версия 8.0)
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Версия 3.0)
    Дата 17.09.19
    Размер 7.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    WIFER Quick Start guide (TCSEGWB13FA0) (Версия 00)
    Дата 09.10.14
    Размер 4.4 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Restaurant application with Acti9 Smartlink EL B (Версия 1.0)
    Дата 30.03.18
    Размер 328.8 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.