Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Modicon M258
Изображение TCSESU033FN0 Schneider Electric

TCSESU033FN0

Green premium brand logo
Изображение TCSESU033FN0 Schneider Electric
TCSESU033FN0
Green premium brand logo

Connexium неуправляемый коммутатор 3tx

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 875,49 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    ConneXium
    Тип продукта или компонента
    Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
    концепция
    Transparent Ready
    Протокол порта обмена данными
    Ethernet TCP/IP
    порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX - 3 порт(ы) медный кабель
    максимальное кол-во коммутаторов в каскаде
    Не ограничено
    Дополнительные характеристики
    тип встроенных клемм
    Экранированный RJ45 медный кабель
    поддерживаемая среда передачи
    Экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель
    maximum cable distance between devices
    100 м медный кабель
    Служба Ethernet
    Автоматическое изменение полярности
    Авто MDI/MDX
    Хранение и перенаправление принятых данных
    Автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса
    [Uном] номинальное напряжение
    24 В
    пределы напряжения питания
    9,6…32 В БСНН пост. тока
    потребляемая мощность в Вт
    2,2 Вт
    электрическое соединение
    Съемный соединитель 3 канала блок питания
    Маркировка
    CE
    Локальная индикация
    Активность проводного порта: 1 светодиод на каждый канал
    Блок питания: 1 светодиод
    Скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с: 1 светодиод на каждый канал
    кабельная система Ethernet
    TF коммутаторы
    Ширина
    25 мм
    Высота
    114 мм
    Глубина
    79 мм
    Вес
    0,113 кг
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    0…60 °C
    Относительная влажность
    0…95 % без образования конденсата
    Степень защиты IP
    IP30
    Стандарты
    CSA C22,2 No 142
    CUL 508
    Сертификаты
    CE
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of ent
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Industrial Ethernet (Версия 4.0)
    Дата 28.08.19
    Размер 4.3 MB
    Motion controller Modicon LMC058 (Версия 2.0)
    Дата 03.02.17
    Размер 8.4 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TCSESU0••F•N0 & TCSESU0103F2C•0 ConneXium Ethernet Switches Quick Reference Guide (Версия 04)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TCSES... Connexium Unmanaged Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DCE_CONNEXIUM_MAY2018 (Версия 1.0)
    Дата 25.05.18
    Размер 5.9 MB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.