Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   OsiSense XG
Изображение TCSESU051F0 Schneider Electric

TCSESU051F0

Green premium brand logo
Изображение TCSESU051F0 Schneider Electric
  • 11 558,93 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    ConneXium
    Тип продукта
    Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
    концепция
    Transparent Ready
    Протокол порта обмена данными
    Ethernet TCP/IP
    порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX - 5 порт(ы) медный кабель
    максимальное кол-во коммутаторов в каскаде
    Не ограничено
    Дополнительные характеристики
    тип встроенных клемм
    1 порт M12 медный кабель
    поддерживаемая среда передачи
    Экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель
    maximum cable distance between devices
    100 м медный кабель
    Служба Ethernet
    Автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса
    Хранение и перенаправление принятых данных
    Авто MDI/MDX
    [В] номинальное напряжение
    24 В
    пределы напряжения питания
    18…32 В БСНН пост. тока
    потребляемая мощность в Вт
    3,2 Вт
    электрическое соединение
    Съемный соеденитель М12 5 каналов блок питания
    Монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    Маркировка
    CE
    Локальная индикация
    Активность проводного порта: 1 светодиод на каждый канал
    Блок питания: 1 светодиод
    кабельная система Ethernet
    TF коммутаторы
    Ширина
    60 мм
    Высота
    126 мм
    Глубина
    31 мм
    Вес
    0,21 кг
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    0…60 °C
    Степень защиты IP
    IP67
    Стандарты
    CSA C22,2 No 142
    CUL 508
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский3
    • английский9
    • французкий1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.4 MB
    Дата 21.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.3 MB
    Дата 20.01.20
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Версия 3.0)
    Описание
    Presentation, description, functions, characteristics, references, dimensions, connections, curves and installation precautions.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.6 MB
    Дата 02.01.19
    Описание
    Presentation, description, functions, characteristics, references, dimensions, connections, curves and installation precautions.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 24.08.18
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TCSESU051F0 Ethernet Switch 5TX IP67 (Версия 03)
    Описание
    Quick reference guide for the ConneXium 5TX IP67 switch, designed for use in industrial environments. It supports Ethernet 10 Mbps and Fast Ethernet 100 Mbps.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 357.9 KB
    Дата 01.04.10
    Описание
    Quick reference guide for the ConneXium 5TX IP67 switch, designed for use in industrial environments. It supports Ethernet 10 Mbps and Fast Ethernet 100 Mbps.
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    Описание
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Размер 343.5 KB
    Дата 17.12.19
    Файлы в документе
    Описание
    UL certificate for USA and Canada
    DCC_EAC_CONNEXIUM (Версия 1.0)
    Описание
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 25.10.16
    Описание
    Eurasian Conformity
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TCSESU051F0 : TCSESU051F0_REACH_DECLARATION
    Описание
    TCSESU051F0_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    TCSESU051F0_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TCSESU051F0 : TCSESU051F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    TCSESU051F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    TCSESU051F0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TCSESU051F0 : TCSESU051F0_ROHS_DECLARATION
    Описание
    TCSESU051F0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    TCSESU051F0_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.6 KB
    Дата 01.09.15
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration of Conformity (Версия 4)
    Описание
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Размер 970.3 KB
    Дата 25.05.18
    Описание
    EU Declaration of Conformity
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.