Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все ConneXium™
Изображение TCSESU083FN0 Schneider Electric

TCSESU083FN0

Изображение TCSESU083FN0 Schneider Electric
TCSESU083FN0

Коммутатор Connexium 8 портов

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    4 737,96 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    ConneXium
    Тип продукта или компонента
    Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
    концепция
    Transparent Ready
    Протокол порта обмена данными
    Ethernet TCP/IP
    порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель
    максимальное кол-во коммутаторов в каскаде
    Не ограничено
    Дополнительные характеристики
    тип встроенных клемм
    Экранированный RJ45 медный кабель
    поддерживаемая среда передачи
    Экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель
    maximum cable distance between devices
    100 м медный кабель
    Служба Ethernet
    Автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса
    Авто MDI/MDX
    Автоматическое изменение полярности
    Хранение и перенаправление принятых данных
    [Uном] номинальное напряжение
    24 В
    пределы напряжения питания
    9,6…32 В БСНН пост. тока
    потребляемая мощность в Вт
    4,1 Вт
    электрическое соединение
    Съемный соединитель 3 канала блок питания
    Монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    Маркировка
    CE
    Локальная индикация
    Активность проводного порта: 1 светодиод на каждый канал
    Блок питания: 1 светодиод
    Скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с: 1 светодиод на каждый канал
    кабельная система Ethernet
    TF коммутаторы
    Ширина
    35 мм
    Высота
    138 мм
    Глубина
    121 мм
    Вес
    0,246 кг
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    0…60 °C
    Относительная влажность
    0…95 % без образования конденсата
    Степень защиты IP
    IP30
    Стандарты
    CSA C22,2 No 142
    CUL 508
    Сертификаты
    CE
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of ent
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TCSESU0••F•N0 & TCSESU0103F2C•0 ConneXium Ethernet Switches Quick Reference Guide (Версия 04)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Innovative energy-efficient solutions to power containerships owned by Hamburg Sud (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TCSES... Connexium Unmanaged Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DCE_CONNEXIUM_MAY2018 (Версия 1.0)
    Дата 25.05.18
    Размер 5.9 MB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.