Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все ПЛК Modicon M221
Изображение TM221ME32TK Schneider Electric

TM221ME32TK

Green premium brand logo
Изображение TM221ME32TK Schneider Electric
TM221ME32TK
Green premium brand logo

Модульный базовый блок М221-32IO транзист источник Ethernet

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    7 602,67 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon M221
    Тип продукта
    Логический контроллер
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В постоянный ток
    количество дискретных входов
    16, дискретный вход 4 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1
    количество аналоговых входов
    2 в 0...10 V
    тип дискретного выхода
    Транзисторный
    количество дискретных выходов
    16 транзисторный 2 быстродействующий выход
    напряжение дискретного выхода
    24 В пост. ток
    ток дискретного выхода
    0.1 А
    Дополнительные характеристики
    кол-во дискретных входов/выходов
    32
    модуль количества вх/вых. расширения
    7 для релейный выход
    пределы напряжения питания
    20,4…28,8 В
    макс. пусковой ток
    35 А
    потребляемая мощность, Вт
    23,2 Вт в 24 В (с модулем максимального количества вх/вых.)
    4,2 Вт в 24 В (без модуля расширения I/O)
    выходной ток источника питания
    0,52 А 5 V для шина расширения
    0,48 А 24 V для шина расширения
    тип дискретных входов
    "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.)
    напряжение дискретного входа
    24 V
    тип напряжения дискретного входа
    Пост. Тока
    разрешение аналогового входа
    10 бит
    значение младшего значащего бита
    10 мВ
    время преобразования
    1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода аналоговый вход
    допустимая перегрузка на входах
    +/- 30 V постоянный ток для 5 min (максимальное) для аналоговый вход
    +/- 13 В постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1
    >= 15 В для вход
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0
    <= 5 В для вход
    ток дискретного входа
    7 мА для дискретный вход
    5 мА для быстродействующий вход
    входной импеданс
    100 kOhm для аналоговый вход
    3.4 кОм для вход
    4.9 кОм для быстродействующий вход
    время срабатывания
    35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход
    5 µs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход
    35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для вход
    5 µs выключение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход
    100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для вход
    5 µs включение, выключение, Q0...Q1 клемма(ы) для выход
    50 мкс включение, выключение, Q2...Q3 клемма(ы) для выход
    300 µs включение, выключение, другие клеммы клемма(ы) для выход
    конфигурируемое время фильтрования
    0 мс для вход
    3 мс для вход
    12 мс для вход
    логика дискретного выхода
    Положительная логика (источник)
    maximum current per output common
    1,6 А
    выходная частота
    100 кГц для быстродействующий выход (PWM/PLS режим) в Q0...Q1 клемма
    5 кГц для выход в Q2...Q3 клемма
    0,1 кГц для выход в Q4...Q15 клемма
    абсолютная погрешность измерения
    +/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход
    maximum leakage current
    0,1 мА для транзисторный выход
    maximum voltage drop
    <1 В
    механическая износостойкость
    20000000 циклы для транзисторный выход
    maximum tungsten load
    <2,4 Вт для обычный и быстродействующий выход
    тип защиты
    Короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом
    Защита от короткого замыкания на выходе
    Защита от перегрузки и короткого замыкания в 1 А
    время сброса
    1 с автоматический сброс
    размер памяти
    256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций
    256 Кбайт для внутренние переменные RAM
    резервируемые данные
    256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных
    оборудование для хранения данных
    2 Гб SD-карта (опциональный)
    тип батареи
    BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г.
    срок резервного хранения данных
    1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания)
    время исполнения для 1 инструкции
    0,3 мс для событийные и периодические задания
    0,7 мс для другая инструкция
    execution time per instruction
    0.2 µs булево
    exct time for event task
    60 µs время ответа
    Структура приложения
    1 циклическая вспомогательная задача
    1 конфигурируемая непериодическая/циклическая управляющая задача
    8 задач прерывания
    макс. размер областей объектов
    255 %C счетчики
    512 %M биты памяти
    512 %KW постоянные слова
    8000 %MW слова памяти
    255 %TM таймеры
    часы реального времени
    С
    погрешность хода часов
    <= 30 с/месяц в 25 °C
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно
    функции позиционирования
    Положение PTO 2 ось(и)импульс/направление режим (100 кГц)
    Положение PTO 1 ось(и)CW/CCW режим (100 кГц)
    Доступные функции
    Генератор частоты
    PWM
    PLS
    количество входов счёта
    4 быстрый вход (режим HSC) в 100 кГц 32 бит
    counter function
    Одна фаза
    A/B
    Импульс/направление
    тип встроенных клемм
    USB порт с mini B USB 2.0 разъем
    Последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS232/RS485
    Ethernet с RJ45 разъем
    питание
    (последов. 1)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА
    скорость передачи
    1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 м для RS485
    1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 м для RS232
    480 Мбит/с для USB
    протокол порта обмена данными
    USB порт: USB протокол - SoMachine-Network
    Последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network
    : Ethernet протокол
    порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX 1 порт с 100 м медный кабель
    Служба обмена данными
    Modbus TCP ведомое устройство
    Сервер Modbus TCP
    Modbus TCP client
    Адаптер Ethernet/IP
    DHCP client
    Локальная индикация
    PWR: 1 светодиод (зеленый)
    RUN: 1 светодиод (зеленый)
    Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный)
    Доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый)
    BAT: 1 светодиод (красный)
    Состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый)
    SL: 1 светодиод (зеленый)
    ACT: передача данных по сети Ethernet (зеленый)
    Link (состояние канала): ссылка сети Ethernet (желтый)
    электрическое соединение
    клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока
    разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов
    Mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала
    разъем HE -10, 20 клемма(ы) для входов
    разъем HE -10, 20 клемма(ы) для выводов
    maximum cable distance between devices
    Экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход
    Неэкранированный кабель: <30 м для выход
    Неэкранированный кабель: <30 м для дискретный вход
    Неэкранированный кабель: <1 м для аналоговый вход
    Экранированный кабель: <3 м для быстродействующий выход
    изоляция
    Между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток
    Между быстрым входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток
    Неизолиров.между входами
    Между выходом и внутренней логикой в 500 В переменный ток
    Неизолиров.между аналоговым входом и внутренней логикой
    Неизолиров.между аналоговыми выходами
    Маркировка
    CE
    монтажная опора
    Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715
    на плате или на панели с помощью монтажного комплекта
    Высота
    90 мм
    Глубина
    70 мм
    Ширина
    70 мм
    Вес
    0,27 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN/МЭК 61010-2-201
    EN/IEC 60664-1
    EN/IEC 61131-2
    Сертификаты
    ABS
    DNV-GL
    LR
    CULus
    IACS E10
    EAC
    RCM
    CSA
    Характеристики окружающей среды
    Обычные и опасные зоны
    стойкость к электростатическому разряду
    8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    стойкость к магнитным полям
    30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания)
    2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле)
    1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых)
    1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet)
    1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал)
    выдерживаемая импульсная помеха
    2 кВ линии питания (пер) общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    2 кВ выход реле общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    1 кВ Вх/Вых общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    1 кВ экранированный кабель общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 кВ линии питания (пост) дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    1 кВ линии питания (пер) дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    1 кВ выход реле дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 кВ линии питания (пост) общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    стойкость к наведенным помехам
    10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6
    3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
    10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
    электромагнитное излучение
    Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0,15…0,5 МГц в соответствии с EN/IEC 55011
    Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0,5…300 МГц в соответствии с EN/IEC 55011
    Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10…150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011
    Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1,5…30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011
    Излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30…230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011
    Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150…1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011
    Излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 200…1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011
    Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    10 мс
    рабочая температура окружающей среды
    -10…55 °C (горизонтальная утановка)
    -10…35 °C (вертикальная установка)
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    относительная влажность
    10…95 %, без образования конденсата (в действии)
    10…95 %, без образования конденсата (при хранении)
    степень защиты IP
    IP20 с защитной крышкой на месте
    Степень загрязнения
    <= 2
    Высота над уровнем моря
    0...2000 м
    Высота хранения
    0…3000 м
    виброустойчивость
    3,5 мм в 5…8,4 Гц в симметричная рейка
    3,5 мм в 5…8,4 Гц в панельный монтаж
    1 gn в 8,4…150 Гц в симметричная рейка
    1 gn в 8,4…150 Гц в панельный монтаж
    ударопрочность
    147 м/с² для 11 мс
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • казахский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • турецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M221 logic controllers (Версия 7.0)
    Дата 01.02.19
    Размер 8.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Material Handling - Zero Pressure Accumulation M221, Project Template User Guide (Версия 01)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 06)
    Дата 01.12.17
    Размер 9.1 MB
    SoMachine Basic - Operating guide (Версия 10)
    Дата 01.12.17
    Размер 6.9 MB
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 01.12.18
    Размер 9.1 MB
    Modicon M221 Logic Controller, Programming Guide (Версия 00)
    Дата 01.12.18
    Размер 4.4 MB
    Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide (Версия 09)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for TM221ME32TK: controller M221 32 IO transistor PNP Ethernet (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM221ME32TK: controller M221 32 IO transistor PNP Ethernet (Версия 2.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL_Modicon_M2xx (Версия 1.0)
    Дата 28.11.18
    Размер 56.1 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 51.7 KB
    CSA_2684938_Certificate_M221_TM3 (Версия 2.0)
    Дата 20.09.17
    Размер 151.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TM221M... Logic Controller - Instruction sheet (Версия 08)
    Дата 01.04.19
    Размер 5.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TM221M... CONTROLLER M221-BOOK 32 I/O, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Modicon M221 Bricks controllers, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Версия 1.1)
    Дата 20.02.17
    Размер 218.1 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Версия 1.1)
    Дата 21.10.15
    Размер 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Версия 1.1)
    Дата 01.04.16
    Размер 171.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon DoC TM221 (Версия 1.3)
    Дата 12.10.17
    Размер 400.7 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Версия 1.0)
    Дата 12.08.15
    Размер 565.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M221 Bricks controllers, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    TM221M... CONTROLLER M221-BOOK 32 I/O, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.