Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Modicon M258
Изображение TM258LF42DR Schneider Electric

TM258LF42DR

Green premium brand logo
Изображение TM258LF42DR Schneider Electric
TM258LF42DR
Green premium brand logo

Контроллер М258 42 вход/выход 2PCI 1CAN

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    33 619,12 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon M258
    Тип продукта или компонента
    Логический контроллер
    Специальная область применения продукта
    -
    кол-во дискретных входов/выходов
    42
    количество дискретных выходов
    12 релейный выход
    4 быстродействующий выход
    Дополнительные характеристики
    количество дискретных входов
    10 для быстродействующий вход
    12 для вход
    4 для обычный вход
    тип дискретных входов
    "приемник" для быстродействующий вход
    "приемник" для обычный вход
    Источник для вход
    напряжение дискретного входа
    24 V
    тип напряжения дискретного входа
    Пост. Тока
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1
    >= 15 В для быстродействующий вход
    >= 15 В для быстродействующий выход
    >= 15 В для обычный вход
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0
    <= 5 В для быстродействующий вход
    <= 5 В для быстродействующий выход
    <= 5 В для обычный вход
    ток дискретного входа
    4 мА для быстродействующий вход
    4 мА для обычный вход
    входной импеданс
    6 кОм для быстродействующий вход
    6 кОм для обычный вход
    конфигурируемое время фильтрования
    0 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход
    1.5 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход
    12 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход
    4 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход
    антидребезговая фильтрация
    2мск…4мс задаваемый быстрый вход/обычный вход и быстрый выход
    maximum cable distance between devices
    <30 м для быстродействующий вход
    <30 м для быстродействующий выход
    <30 м для обычный вход
    развязка между каналом и внутренними логическими схемами
    500 В (среднеквадратичное значение) переменный ток
    развязка между каналами
    Отсутствует
    логика дискретного выхода
    Источник
    напряжение дискретного выхода
    24 В пост. ток
    пределы выходного напряжения
    19.2...28.8 В
    ток дискретного выхода
    4 мА для быстродействующий выход
    номинальное напряжение питания [Us]
    24 В пост. ток для питание встроенных экспертных модулей
    24 В пост. ток для сегмент питания Вх/Вых
    24 В пост. ток для питание от электросети
    пределы напряжения питания
    20,4…28,8 В
    [In] номинальный ток
    0,04 А для питание встроенных экспертных модулей
    10 А для сегмент питания Вх/Вых
    0,33 А для питание от электросети
    пиковый ток
    100 кА (продолжительность = <= 70 с) для питание от электросети
    25 кА (продолжительность = <= 500 с) для сегмент питания Вх/Вых
    50 кА (продолжительность = <= 150 с) для питание встроенных экспертных модулей
    1,2 А (продолжительность = > 70 с) для питание от электросети
    Максимальная потребляемая мощность в Вт
    17,22 Вт
    execution time per instruction
    22 ns булево
    описание памяти
    Цилиндрический 128 MB
    Встроенное ОЗУ 64 Мбайт
    часы реального времени
    Без калибровки пользователя часы, отклонение часов < 30 с/месяц в 25 °C
    С калибровкой пользователя часы, отклонение часов <= 6 с/месяц
    резервируемые данные
    Переменные типа временной и постоянной памяти CR2477M Renata, 1.5 года автономность
    тип встроенных клемм
    1 изолированный последовательный каннал с розетка RJ45 разъем, протокол: Modbus с ведущий/ведомый метод, рама передачи: RTU/ASCII or текстовый (знаковый) резжим ASCII, физический интерфейс: RS232/RS485, скорость передачи: 300...115200 бит/с
    1 изолированный последовательный каннал с розетка RJ45 разъем, протокол: Ethernet Modbus TCP/IP с ведомый метод, физический интерфейс: 10BASE-T/100BASE-TX
    1 изолированный последовательный каннал с мини B USB разъем, скорость передачи: 480 Мбит/с
    1 изолированный последовательный каннал с USB типа A разъем, скорость передачи: 480 Мбит/с
    2 свободных PCI слота
    1 CANopen с вилка SUB-D 9 разъем, протокол: CANopen с ведущий метод
    скорость передачи
    125 kbit/s для шины длиной 500 м для CANopen
    250 kbit/s для шины длиной 250 м для CANopen
    50 kbit/s для шины длиной 1000 м для CANopen
    500 kbit/s для шины длиной 100 м для CANopen
    10 kbit/s для шины длиной 5000 м для CANopen
    1000 kbit/s для шины длиной 4 м для CANopen
    20 kbit/s для шины длиной 2500 м для CANopen
    800 kbit/s для шины длиной 25 м для CANopen
    количество входов счёта
    8 счетные входы в 200 кГц
    локальная индикация
    1 светодиод на каждый канал для состояние вх/вых.
    1 светодиод для CAN0 STS
    1 светодиод для MBS COM
    1 светодиод зеленый/красный для BATT (battery status)
    1 светодиод зеленый/красный для CAN (CANopen activity)
    1 светодиод зеленый/красный для Eth NS (Состояние сети Ethernet)
    1 светодиод зеленый/красный для Eth ST (Ethernet status)
    1 светодиод зеленый/красный для RUN/MS (статус модуля)
    1 светодиод зеленый/красный для USB-хост
    1 светодиод зеленый/желтый для Eth LA (Ethernet activity)
    1 светодиод красный для CAN status (ERROR)
    Маркировка
    CE
    Монтажная опора
    Симметричная DIN рейка
    Ширина
    262,5 мм
    Высота
    99 мм
    Глубина
    85 мм
    Вес
    0,8 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    CSA C22.2 № 213
    UL 508
    CSA C22,2 No 142
    IEC 61131-2
    Сертификаты
    CSA
    CULus
    ГОСТ Р
    C-Tick
    рабочая температура окружающей среды
    0…55 °C без ухудшения номинальных значений (горизонтальная утановка)
    0…60 °C с понижающим коэффициентом (горизонтальная утановка)
    0…50 °C (вертикальная установка)
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 61131-2
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664
    Высота над уровнем моря
    0...2000 м
    Высота хранения
    0…3000 м
    виброустойчивость
    1 gn в 8,4…150 Гц в DIN-рейка
    3,5 мм в 5…8,4 Гц в DIN-рейка
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    стойкость к электромагнитным полям
    1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    10 В/м 80…2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых)
    1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (экранированный кабель)
    2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания)
    выдерживаемая импульсная помеха
    0,5 кВ дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    1 кВ общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    помеха излучаемая/наведенная
    CISPR11
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of ent
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMachine Compatibility and Migration, User Guide (Версия 06)
    Дата 02.01.18
    Размер 560.2 KB
    Modicon M258 Logic Controller, Programming Guide (Версия 09)
    Дата 03.01.18
    Размер 8.1 MB
    Modicon M258 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 08)
    Дата 03.01.18
    Размер 4.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for TM258LF42DR: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - Relay - CANopen (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM258LF42DR: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - Relay - CANopen (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Версия 1.0)
    Дата 18.06.12
    Размер 30.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TM258L... M258 Controller, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    M258 Logic Controller, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 26.08.16
    Размер 2.7 MB
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Версия 2.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Версия 2.0)
    Дата 23.04.18
    Размер 232.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Версия 1.4)
    Дата 12.10.17
    Размер 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Версия 1.1)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M258 Logic controller, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Дата 01.01.17
    Размер 605.1 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • английский
    Прошивки - Выпуск
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M258 LMC058 Firmware (Версия 4.0.3.6)
    Дата 13.09.18
    Размер 16.6 MB
    Дата 13.09.18
    Размер 11.9 MB
    Дата 13.09.18
    Размер 815.7 KB
    M258 LMC058 Firmware (Версия 2.0.31.40)
    Дата 13.09.18
    Размер 815.7 KB
    Дата 13.09.18
    Размер 6.2 MB
    Дата 13.09.18
    Размер 6.2 MB
    Прошивки - Обновления
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Last Release Notes (Версия 4.0.3.6)
    Дата 13.09.18
    Размер 815.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.