Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Modicon TM5
Изображение TM5ACBM1210 Schneider Electric

TM5ACBM1210

Green premium brand logo
Изображение TM5ACBM1210 Schneider Electric
TM5ACBM1210
Green premium brand logo

универсальная база для модулей 220В 10 шт

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    11 900,19 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon TM5
    аксессуар / отдельный тип детали
    Базовый модуль шины
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Коммуникационные принадлежности
    Совместимость продукта
    ~100…240В AC модуль дискрентного ввода
    =30 В/~230 В модуль дискретного вывода
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    Совместимость серий продукта
    Modicon LMC058
    Цвет
    Черный
    номинальное напряжение питания [Us]
    240 V переменный ток
    Вес
    0,02 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of ent
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Motion controller Modicon LMC058 (Версия 2.0)
    Дата 03.02.17
    Размер 8.4 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Версия 03)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for TM5ACBM1210: bus base - 240V AC - black - quantity 10 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Версия 1.0)
    Дата 18.06.12
    Размер 30.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.19
    Размер 195.3 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Версия 2.0)
    Дата 23.04.18
    Размер 232.5 KB
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Версия 1.4)
    Дата 12.10.17
    Размер 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Версия 1.1)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.