Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Modicon TM7
Изображение TM7NCOM16B Schneider Electric

TM7NCOM16B

Green premium brand logo
Изображение TM7NCOM16B Schneider Electric
  • 12 623,16 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Modicon TM7
    Тип продукта
    CANopen блок интерфейса ввода/вывода
    Совместимость серий продукта
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    Материал шкафа
    Пластиковый
    Тип шины
    CANopen
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    24 V DC
    кол-во вх/вых.
    16
    input/output number of block
    16 Вх/Вых
    Дополнительные характеристики
    количество дискретных входов
    0…16 настраиваемый с помощью ПО
    напряжение дискретного входа
    24 V
    тип напряжения дискретного входа
    Пост. Тока
    ток дискретного входа
    4,4 мА
    тип дискретных входов
    Положительный
    количество дискретных выходов
    0…16 выход(ы) настраиваемый с помощью ПО
    напряжение дискретного выхода
    24 В
    тип напряжения дискретного выхода
    Пост. ток
    ток дискретного выхода
    <= 0.5 А
    тип дискретного выхода
    Транзисторный
    питание датчика
    24 В, 500 мA для всех канналов с защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильной полярности
    электрическое соединение
    1 вилка M12 - кодировка А - 5 каналов для вход шины CANopen
    1 розетка M12 - B-кодирование - 4 для выход шины ТМ7
    1 вилка M8 - 4 для вход питания
    1 розетка M8 - 4 для выход питания
    1 розетка M12 - кодировка А - 5 каналов для выход шины CANopen
    16 штырьковых соеденителей M8 - 3 канала для датчик или исполнительное устройство
    Локальная индикация
    Диагностика шины: 2 светодиода
    Диагностика питания исполнительного устройства: 1 светодиод
    Диагностика питания датчика: 1 светодиод
    Рабочее положение
    Любое положение
    Режим фиксации
    2 винтами
    Вес нетто
    0,32 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 61131-2
    Сертификаты
    ГОСТ Р
    C-Tick
    ATEX II 3g EEx nA II T5
    CURus
    Маркировка
    CE
    Рабочая температура окружающей среды
    -10…60 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…85 °C
    Относительная влажность
    5…95 % without condensation or dripping water
    степень загрязнения
    2 conforming to IEC 60664
    Степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 61131-2
    Высота над уровнем моря
    0...2000 м
    Высота хранения
    0…3000 м
    Виброустойчивость
    Постоянная амплитуда 7.5мм (частота= 2…8 Гц) в соответствии с IEC 60721-3-5 Class 5M3
    2 gn постоянное ускорение (частота= 8…200 Гц) в соответствии с IEC 60721-3-5 Class 5M3
    4 gn постоянное ускорение (частота= 200…500 Гц) в соответствии с IEC 60721-3-5 Class 5M3
    Ударопрочность
    30 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60721-3-5 Class 5M3
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ в контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    8 kV in air conforming to EN/IEC 61000-4-2
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 0,08…2 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    1 В/м 2…2,7 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (блок питания)
    1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (вход/выход)
    1 kV (shielded cable) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    surge withstand for DC 24 V circuit
    1 кВ источник питания (общий режим) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 кВ источник питания (дифференциальный режим) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    1 кВ неэкранированная линия передачи (общий режим) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 кВ неэкранированная линия передачи (дифференциальный режим) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    1 кВ экранированная линия передачи (общий режим) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 кВ экранированная линия передачи (дифференциальный режим) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    Электромагнитная совместимость
    EN/IEC 61000-4-6
    помеха излучаемая/наведенная
    CISPR11
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кол-во едениц в упаковке
    1
    Вес упаковки
    401 г
    Высота упаковки 1
    4,5 см
    Ширина упаковки 1
    5,4 см
    Длина упаковки 1
    17,4 см
    Вес упаковки 2
    9,969 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Не содержит ПВХ
    Да
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of ent
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки17
    • русский9
    • английский14
    • испанский7
    • итальянский7
    • китайский7
    • немецкий7
    • французкий7
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Modicon TM7 High-Performance and Safe IP67 distributed I/O System English 01-2020 (Версия 2.1)
    Описание
    This catalog is a guide to I/O blocks, Digital I/O blocks, Analog I/O blocks, Power distribution blocks, CANopen interface blocks, and architectures.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.7 MB
    Дата 06.08.20
    Описание
    This catalog is a guide to I/O blocks, Digital I/O blocks, Analog I/O blocks, Power distribution blocks, CANopen interface blocks, and architectures.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.1 MB
    Дата 05.08.20
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon TM5-TM7 - CANopen Interface, Programming guide (Версия 01)
    Описание
    This manual describes the configuration of the Modicon TM5 CANopen interface module and TM7 CANopen interface I/O blocks.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 483.9 KB
    Дата 01.04.12
    Описание
    This manual describes the configuration of the Modicon TM5 CANopen interface module and TM7 CANopen interface I/O blocks.
    Modicon TM7 - CANopen Interface I/O Blocks, Hardware guide (Версия 01)
    Описание
    This manual describes the hardware implementation of the Modicon TM7 field bus interface I/O blocks. It provides parts descriptions, specifications, wiring diagrams, installation and setup for Modicon TM7 field bus interface I/O blocks.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.3 MB
    Дата 01.04.12
    Описание
    This manual describes the hardware implementation of the Modicon TM7 field bus interface I/O blocks. It provides parts descriptions, specifications, wiring diagrams, installation and setup for Modicon TM7 field bus interface I/O blocks.
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TM7NCOM16B_2D CAD_front (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 4.3 MB
    Дата 09.08.11
    Файлы в документе
    TM7NCOM16B_2D CAD_right (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 2.8 MB
    Дата 09.08.11
    Файлы в документе
    TM7 IP67 CANopen block 16 I/O (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 3.8 MB
    Дата 05.08.11
    Файлы в документе
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 30.8 KB
    Дата 18.06.12