Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   TeSys mini-vario, vario
Изображение VN20 Schneider Electric

VN20

Green premium brand logo
Изображение VN20 Schneider Electric
  • 396,55 UAH
    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию.
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    TeSys
    Наименование продукта
    TeSys Mini-VARIO
    Тип продукта
    Корпус выключателя
    уровень производительности
    Стандарт
    Описание полюсов
    3P
    Тип контактов
    3 НО
    Тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    Частота сети
    50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    Монтажная опора
    Симметричная рейка
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    20 А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    16 А
    [Ie] номинальный рабочий ток
    11 А (AC-23) в 400 V
    номинальная рабочая мощность, Вт
    11 кВт в 690 В (AC-23A)
    3 кВт в 230...240 V (AC-3)
    4 кВт в 400...415 V (AC-3)
    5,5 кВт в 500 В (AC-3)
    5,5 кВт в 690 В (AC-3)
    7,5 кВт в 500 В (AC-23A)
    4 кВт в 230...240 V (AC-23A)
    5,5 кВт в 400...415 V (AC-23A)
    Повторно-кратковременный режим, класс
    30
    Making capacity ( I Rms)
    200 A в 400 V AC-21A
    200 A в 400 V AC-22A
    200 A в 400 V AC-23A
    [Icm] номинальная включающая способность (на КЗ)
    0,5 кА в 400 V при Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    140 А в 400 V продолжительность: 1 с
    номинальный условный ток короткого замыкания
    6 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 20 А aM
    6 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 20 А GG
    Отключающая способность
    200 А в 400 V (AC-21A)
    200 А в 400 V (AC-22A)
    200 А в 400 V (AC-23A)
    Механическая износостойкость
    50000 циклы
    Электрическая износостойкость
    30000 циклы DC-1...5
    50000 циклы AC-21
    Гарантированное отключение
    Да
    соединения – клеммы
    Силовая цепь: винтовой зажим кабель 4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Силовая цепь: винтовой зажим кабель 4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий - С кабельным наконечником
    момент затяжки
    Силовая цепь: 0,7 Н-м - винтовой зажим
    Высота
    46,5 мм
    Ширина
    56 мм
    Глубина
    62 мм
    Вес
    0,11 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    IEC 60947-3
    Сертификаты
    GL
    UL
    CSA
    Защитное исполнение
    TC
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Механическая стойкость
    Удары 11 мс (15 gn) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Вибрации 10…150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Температура окружающей среды
    -20…50 °C
    Огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Не содержит ПВХ
    Да
    Наличие галогенов
    Продукт, не содержащий галогенов
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки11
    • русский7
    • английский8
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue 2020 - chapter A1 enclosed starters (Версия 7.0)
    Описание
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-breakers, contactors. For DOL, Star-Delta, safety app. and AS-interface bus application
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Версия 7.0)
    Описание
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.1 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Версия 10.0)
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 118.2 MB
    Дата 22.07.20
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 12 A (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    492.6 KB
    pdf
    231 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 723.6 KB
    Дата 15.02.18
    Файлы в документе
    stp
    492.6 KB
    pdf
    231 KB
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»