Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Altivar 71
Изображение VW3A46165 Schneider Electric

VW3A46165

Изображение VW3A46165 Schneider Electric
VW3A46165

Пассивный фильтр - 50 A - 460 В - 60 Гц - для преобразователей частоты

Показать дополнительные характеристики
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Тип продукта
    Пассивный фильтр
    Специальная область применения продукта
    Ослабление гармоник тока
    Дополнительные характеристики
    Совместимость серий продукта
    Altivar 71
    Altivar Process ATV900
    Altivar 61
    Altivar Process ATV600
    [Us] номинальное напряжение сети
    480 В +/- 10 %
    power supply frequency
    60 Гц +/- 2 %
    количество на привод
    1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV61W двигатель: 30 кВт/40 лс
    1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV61H двигатель: 30 кВт/40 лс
    1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV71H двигатель: 30 кВт/40 лс
    1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV71W двигатель: 30 кВт/40 лс
    1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV650 для монтажа на стену, двигатель: 30 кВт/40 лс
    1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 30 кВт/40 лс
    1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену, двигатель: 30 кВт/40 лс
    1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 30 кВт/40 лс
    [In] номинальный ток
    48 А для вход
    50 А для выход
    Число фаз
    3 фазы
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    10 % для преобразователь частоты ATV61H двигатель: 30 кВт/40 лс
    10 % для преобразователь частоты ATV71H двигатель: 30 кВт/40 лс
    10 % для преобразователь частоты ATV71W двигатель: 30 кВт/40 лс
    5 % для преобразователь частоты ATV61W двигатель: 30 кВт/40 лс
    5 % для преобразователь частоты ATV650 двигатель: 30 кВт/40 лс
    5 % для преобразователь частоты ATV630 двигатель: 30 кВт/40 лс
    5 % для преобразователь частоты ATV950 двигатель: 30 кВт/40 лс
    5 % для преобразователь частоты ATV930 двигатель: 30 кВт/40 лс
    макс. ток
    1,5 x номинальный ток (продолжительность = 60 с)
    КПД
    98 %
    Потери при нагрузке
    482 Вт
    Cos phi
    1 (150 % линейного тока)
    0,85 (75 % линейного тока)
    0,99 (100 % линейного тока)
    электрическое соединение
    A, B зажим, емкость соединения: 2,5 мм²
    X1-1…X2-3 зажим, емкость соединения: 1.5...25 мм²
    Класс изоляции
    Класс F
    Вес
    58 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    IP55 (Корпус монтажный)
    Виброустойчивость
    2 мм от пика к пику (частота= 5…13,2 Гц) в соответствии с EN 60068-2-6
    0,7 gn (частота= 13,2…150 Гц) в соответствии с EN 60068-2-6
    Относительная влажность
    5…85 % без образования конденсата
    рабочая температура окружающей среды
    45…60 °C (с уменьшением номинального тока на 3 % на каждый дополнительный °C)
    5…45 °C (без понижения номинального тока)
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…55 °C хранение в оригинальной упаковке
    -25…65 °C во время транспортировки
    Рабочая высота
    <= 1000 м без понижения номинального тока
    > 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 5 % при увеличении высоты на 1000 м
    Стандарты
    EN/МЭК 61000-3-12
    EN/МЭК 61000-2-2
    Engineering recommendation G5/4
    EN/МЭК 61000-2-4
    EN/МЭК 61000-3-2
    EN/МЭК 61000-3-4
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский3
    • английский5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.7 MB
    Дата 09.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12 MB
    Дата 09.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.7 MB
    Дата 18.06.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9 MB
    Дата 18.06.14
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 28.05.14
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    VW3A46165 : VW3A46165_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    VW3A46165_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    VW3A46165_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    VW3A46165 : VW3A46165_ROHS_DECLARATION
    Описание
    VW3A46165_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    VW3A46165_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /