Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Altivar Process ATV600
Изображение VW3AP0805 Schneider Electric

VW3AP0805

Изображение VW3AP0805 Schneider Electric
  • 15 621,45 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar Process ATV900
    Altivar Process ATV600
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Тип аксессуара/отдельной детали
    Цоколь 200мм
    Назначение аксессуара/отдельной детали
    Compact drive system
    Условия эксплуатации
    Cannot be ordered alone, only possible in combination with a standard enclosure
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    Преобразователь частоты ATV660 двигатель в 710 кВт
    Преобразователь частоты ATV660 двигатель в 800 кВт
    Преобразователь частоты ATV960 двигатель в 710 кВт
    Преобразователь частоты ATV960 двигатель в 800 кВт
    Вес
    24 кг
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • английский5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12 MB
    Дата 09.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.7 MB
    Дата 09.12.19
    Техническая документация
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11 MB
    Дата 18.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.8 MB
    Дата 23.10.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.8 MB
    Дата 23.10.17
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /