Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Lexium 32 & Motors
Изображение VW3M5103R50 Schneider Electric

VW3M5103R50

Green premium brand logo
Изображение VW3M5103R50 Schneider Electric
VW3M5103R50
Green premium brand logo

Кабель двигателя BSH 4х2 5m

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    5 280,04 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Тип продукта
    Силовой кабель
    аксессуар / отдельный тип детали
    Предварительно собранный электрический шнуровой набор
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    совместимость продукта
    Серводвигатель BMH, 1 крепления двигателя (190 мм) тип установки E соответствующий EN 60204-1
    Серводвигатель BMH, 3 крепления двигателя (205 мм) тип установки E соответствующий EN 60204-1
    Серводвигатель BSH, 2 крепления двигателя (140 мм)
    Серводвигатель BSH, 3 крепления двигателя (140 мм)
    Серводвигатель BSH, 4 крепления двигателя (140 мм)
    Назначение аксессуара/отдельной детали
    Между серводвигателем и сервоприводом
    Совместимость серий продукта
    Lexium 32
    Lexium 15
    Lexium 05
    Длина кабеля
    5 м
    состав кабеля
    4 x 4 мм² + 2 x 1 мм²
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Свободный конец для сторона сервопривода
    Разъем - промышленный M40 для сторона серводвигателя
    Вес
    2,13 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32 and Motors: Lexium 32 servo drives, BMH and BSH servo motors (Версия 4.0)
    Motion control catalogue (Версия 1.0)
    Дата 12.12.18
    Размер 43.3 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Версия 10)
    Дата 02.09.17
    Размер 9.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.